Sechskantmuttern 1,5 D hoch DIN 6330 erweitert (K0702)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0702.05
K0702.06
K0702.08
K0702.10
K0702.12
K0702.14
K0702.16
K0702.18
K0702.20
K0702.22
K0702.24
K0702.30
K0702.36
K0702.101
K0702.121
K0702.806
K0702.808
K0702.810
K0702.811
K0702.812
K0702.816
K0702.820
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Material Grundkörper D1
(mm)
R
(mm)
Oberfläche Grundkörper SW=Schlüsselweite
(mm)
E
(mm)
Farbe Grundkörper H=Höhe
(mm)
Festigkeitsklasse H = 1,5 x D
(mm)

3.25 €

1 4 Arbeitstage 5Vergütungsstahl6.57-910.4schwarz7.5107.5

0.44 €

1 4 Arbeitstage 6Vergütungsstahl79-1011.5schwarz9109

0.49 €

1 4 Arbeitstage 8Vergütungsstahl911-1315schwarz121012

0.56 €

1 4 Arbeitstage 10Vergütungsstahl11.515-1618.4schwarz151015

0.70 €

1 4 Arbeitstage 12Vergütungsstahl1417-1820.7schwarz181018

2.76 €

1 4 Arbeitstage 14Vergütungsstahl1620-2225.4schwarz211021

1.30 €

1 4 Arbeitstage 16Vergütungsstahl1822-2427.7schwarz241024

2.14 €

1 4 Arbeitstage 18Vergütungsstahl2024.5-2731.2schwarz271027

2.45 €

1 4 Arbeitstage 20Vergütungsstahl2227-3034.6schwarz301030

3.82 €

1 4 Arbeitstage 22Vergütungsstahl2429-3236.9schwarz331033

3.82 €

1 4 Arbeitstage 24Vergütungsstahl2632-3641.6schwarz361036

8.97 €

1 4 Arbeitstage 30Vergütungsstahl3241-4653.1schwarz451045

15.44 €

1 4 Arbeitstage 36Vergütungsstahl3850-5563.5schwarz541054

0.95 €

1 4 Arbeitstage 10Vergütungsstahl11.515-1719.6schwarz151015

0.95 €

1 4 Arbeitstage 12Vergütungsstahl1417-1921.9schwarz181018

3.84 €

1 4 Arbeitstage 6Edelstahl79blank1011.5-9-9

2.09 €

1 4 Arbeitstage 8Edelstahl911blank1315-12-12

2.61 €

1 4 Arbeitstage 10Edelstahl11.515blank1618.4-15-15

5.28 €

1 4 Arbeitstage 10Edelstahl11.515blank1719.6-15-15

3.60 €

1 4 Arbeitstage 12Edelstahl1417blank1820.7-18-18

6.54 €

1 4 Arbeitstage 16Edelstahl1822blank2427.7-24-24

10.97 €

1 4 Arbeitstage 20Edelstahl2227blank3034.6-30-30

Loading...

  1. 1

Technischer Support