Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund / Kalotte【50 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund / Kalotte

Konfigurierbar in [Länge] 38 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Silber-Einbrennlackierung, Unbehandelt / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube / [Antriebsform] Sechskant




Brauchen Sie neue Bohrschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SUNCO. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Selbstdrehende Schraube ist in der Größe 38 (mm) erhältlich. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Silber-Einbrennlackierung, Unbehandelt. Die Form Sechskant ist für den Antrieb vorhanden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HXNSNDBG-STTRS-M5-38

Teilenummer
HXNSNDBG-STTRS-M5-38
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

45.32 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Nennmaß des Gewindes (M) 5 Länge L (mm) 38
Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung R-Silber (Ruspert-Silber) Montagebohrungsform N/A
Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe Gewindeart Bohrschrauben
Grundform Sechskantig Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund / Kalotte, die Teilenummer ist HXNSNDBG-STTRS-M5-38.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HXNSNDBG-STTRS-M5-38.

Technischer Support