• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Miniatur Kurvenrolle mit Druckscheibe (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CFS1.4WV
CFS2.5W
CFS3W
CFS4W
CFS5W
CFS6W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRollen-Außen-Ø D
(Ø)
Width C
(mm)
Kurvenrolle: Gewindebolzen (Regelgewinde)
(mm)
Rollenführung, Methode Tragzahl, dynamische Bewertung
(kN)
Statische Tragzahl (N)
(kN)

76.38 €

1 6 Arbeitstage 1041.7M1.4×0.3Full rollers shape0.4810.385

61.80 €

1 11 Arbeitstage 1053M2,5×0,45Holder Mounted0.4280.351

59.98 €

1 11 Arbeitstage 1064M3 x 0,5Holder Mounted0.6290.611

50.11 €

1 6 Arbeitstage 1085M4x0,7Holder Mounted1.121.12

48.80 €

1 11 Arbeitstage 10106M5×0,8Holder Mounted1.571.85

45.08 €

1 11 Arbeitstage 10127M6×1Holder Mounted2.092.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kategorie Cam Follower Rollentyp Cylindrical Outer Ring Anzugsmethode With Hex Socket
Werkstoff Carbon steel Äußerer Umfang der Rolle NA Kurvenrolle mit Achsbolzen, Ausführung Standard
Größe Standards Metric System Welle Available Shape Shield Type

Technischer Support