Bohrschrauben / Flachkopf / Kreuzschlitz / Stahl / CSPT-ST3W【1,000 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Bohrschrauben / Flachkopf / Kreuzschlitz / Stahl / CSPT-ST3W

Konfigurierbar in [Länge] 13 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatierung (III-wertig) / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Benötigen Sie neue Bohrschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von FUJITEC. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Selbstdrehende Schraube ist in der Größe 13 (mm) erhältlich. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Chromatierung (III-wertig). Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSPT-ST3W-D4-13

Teilenummer
CSPT-ST3W-D4-13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

52.26 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Nennmaß des Gewindes (M) 4 Länge L (mm) 13
Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (weiß) Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Kegelspitze Gewindeart Bohrschrauben Grundform Standard (rund)
Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Bohrschrauben / Flachkopf / Kreuzschlitz / Stahl / CSPT-ST3W, die Teilenummer ist CSPT-ST3W-D4-13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSPT-ST3W-D4-13.

Technischer Support