• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bare-Crimp, Terminal-Stoßring (Wertprodukt)【100 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Bare-Crimp, Terminal-Stoßring (Wertprodukt)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Quetschring mit Drahtstopper. 1 Packung enthält 100 Stück
  • For Power Supply
  • For Signal
  • Caulking
  • Tin-Plated

· Perform crimping with the dedicated crimping tools.
· Available as 1 pack (100 pieces).
● MTR-Serie! Niedriger Preis / Hoher Gütegrad FA Bare Crimping Ring
● Es wird ein dem JIS-Standard entsprechender Werkstoff verwendet. (sauerstofffreies Kupfer)

· Führen Sie das Crimpen mit den entsprechenden Crimpwerkzeugen durch.
· Erhältlich in 1 Packung (100 Stück).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Bare-Crimp, Terminal-Butt Ring (Value Product):Related Image

1-Packung 100-Stück Packung
ModellAußenmaße (Einheit: mm)Kompatible Elektrische Anschlussleitung MaßeKompatibles Werkzeug
ABCDLitzendraht (mm2)AWG
MTRB-1.2515.01.73.30.80.5-1.520 to 16MTR-TOOL-NN
MTRB-215.02.33.90.81.5-2.516 to 14
MTRB-5.515.03.55.41.04-612 to 10

Weitere Informationen

Bare-Crimp, Terminal-Butt Ring (Value Product):Related Image
Teilenummer
MTRB-1.25
MTRB-2
MTRB-5.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innen-Ø
(mm)
Außen-ø
(mm)
Passende Drahtgröße
(AWG)
Terminal Modell Klassifizieren

7.00 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1.73.320 ~ 16F-Modell

7.34 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 2.33.916 ~ 14M-Modell

13.92 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3.55.412 ~ 10F-Modell

Loading...

  1. 1

Eigenschaften

● Crimpterminals sind Drahtverbindungskomponenten, die in einer Vielzahl von Anwendungen wie der Elektrotechnik sowie in elektrischen Haushaltsgeräten, Messgeräten, FA-Steuergeräten usw. eingesetzt werden.
● Erhältlich in 2 Ausführungen: konventionelle Crimpterminals ohne Isolierhülle und Crimpterminals mit Isolierhülsen.
● Wir bieten auch Produkte mit JIS-, UL- und CSA-Zertifizierung an, so dass Sie sie unbesorgt verwenden können.

Zulässiger Strom

Verwendete DrahtmaßeKlemme
Nominale Anzahl
Zulässiger Strom oder weniger (bei 30 °C)
Einzelner DrahtLitzendrahtAWGMit Gummi-Vinyl-isoliertem DrahtKabel
Einzelner DrahtLitzendraht
0.08280.08
0.326, 240.3
0.80.3, 0.522, 200.5
1.0, 1.20.75, 0.9, 1.2518, 161.2516 A, 19 A16 A, 17 A, 19 A7 A (0,75 mm), 12 A
1.6214227 A27 A17 A
2.03.5123.535 A37 A23 A
2.65.5105.548 A48 A35 A
3.288862 A62 A

Zulässige Spannung

Bare Crimpterminal: 600 VAC oder weniger
Isoliertes Crimpterminal: 300 VAC oder weniger

Werkstoffe

Leitende Komponente: Sauerstofffreies Kupfer (verzinnt)
Isolator-Komponente: Siehe Produktseiten

Kompatibles Drahtmaß

Siehe Produktseiten.

Crimp Methode
Crimping Method
Diagramm A
Diagram A

Terminal Nominal
(Hinweis 3)
Verwendete DrahtmaßeDraht Schutzmantel Streifen Dimensionen (mm)
Litzendraht (mm2)Einzelner Draht
(Durchm. mm)
Kapazität der Drahtkonjugation
(Hinweis 1)
L
(Hinweis 2)
L1L2
0.080.08B + L1 + L20.5 to 20 to 1
1.250.3, 0.5, 0.75,
0.9, 1.25
0.75 to 1.440.25 to 1.65B + L1 + L20.5 to 20 to 1
21.25, 2.01.14 to 1.821.04 to 2.63B + L1 + L20.5 to 20 to 1
5.53.5, 5.51.82 to 2.892.63 to 6.64B + L1 + L20.5 to 20 to 1
882.89 to 3.656.64 to 10.52B + L1 + L21 to 20 to 2
(Hinweis 1) Wenn 2 oder mehr Drähte zum Crimpen in die Klemmen eingeführt werden, stellen Sie sicher, dass die Summe der Querschnittsflächen der Drähte innerhalb des Bereichs der Drahtkonjugationskapazität liegt und auch dem Nennwert der Klemme entspricht.
(Hinweis 2) Die Berechnungsmethode des L-Maßes dient lediglich zur Ermittlung der Dimensionen des Schutzmantels und wird nicht zur Angabe der Form oder Dimensionen nach dem Crimpen verwendet.
(Hinweis 3) Verwenden Sie für verwendbare Drähte bei 0,3 eine Fläche des Leiterquerschnitts, die nahe am Nennwert der Klemme liegt. Außerdem sollten Sie die Kabelseele zurückklappen, wenn Sie dünne Ausführungen wie AWG28 crimpen.
Vergewissern Sie sich auch, dass die Dimension der Abisolierung mit der Klemmennorm 1,25 übereinstimmt.

Anleitung zum Crimpen

Auswahl des Crimpwerkzeugs

Visuelle Inspektion nach dem Crimpen

Grundlegende Informationen

Ausführung Freier Crimpkontakt Form Hülse Gesamtlänge(mm) 15
Anzahl der Stücke pro Packung(Stk.) 100 Form der Spitze (Zunge) Passend dazu Bemerkung Einzelheiten wie Klemmenform und Klemmenmodell entnehmen Sie bitte dem Katalog.

Technischer Support