Flach-Steckscharniere / SHHPSL, SHHPSLC, SHHPSR, SHHPSRC / Edelstahlblech / Kegelsenkungen / Ecken gerundet / gerollt

Flach-Steckscharniere / SHHPSL, SHHPSLC, SHHPSR, SHHPSRC / Edelstahlblech / Kegelsenkungen / Ecken gerundet / gerollt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein universell einsetzbares Scharnier aus Edelstahl (EN 1.4301 Equiv. (gesintert)) zum Abheben.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • Auf Lager

Zurück zur Kategorie Scharniere

Technische Zeichnung

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

 

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

 

Werkstoff: EN 1.4301 Äquiv.

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

 

Zusammensetzung eines Produktcodes

 

Teilenummer-Bohrungen auf einer Seite
SHHPSL5-3

 

Generelle Informationen

 

Scharnier - Flachscharnier - Drehmomentscharnier - Dämpferscharnier - Federscharnier - Steckscharnier - Flaggenscharnier - Fahnenscharnier

 

Auswahldetails von Scharnieren

- Material: Aluminium, Kunststoff, Edelstahl, Stahl, Zink-Legierung

- Beschichtungen: poliert, trommelpoliert, einbrennlackiert, gebürstet, eloxiert, sandgestrahlt, spiegelpoliert, vernickelt, verchromt

- Ausführungen: Flachscharnier, Flügelscharnier, Federscharnier, Dämpferscharnier, Drehmomentscharnier, Scharnier mit Anschlag, Scharnier mit Rastfunktion, Klavierband (Stangenscharnier), Scharnier innenliegend

- Bohrung: Rundbohrung, Senkbohrung, Kegelsenkbohrung, Langloch

- Breite: 8 mm bis 120 mm

- Länge: 20 mm bis 1000 mm

 

Übersicht der Ausführungen als PDF

 

Beschreibung / Grundlagen

 

Scharnier

Scharniere zählen zu den Beschlägen und sind für die bewegliche Lagerung vorgesehen. Ähnlich einem Gelenk ermöglicht ein Scharnier eine Knick-, Schwenk- oder Klappbewegung. Grundlegend werden Scharniere in trennbares Scharnier und untrennbares Scharnier unterschieden. Das trennbare Scharnier wird auch als Steckscharnier bezeichnet. Der Vorteil eines Steckscharniers ist, das die Klappe oder Tür ohne größeren Aufwand ausgehängt werden kann. Häufig werden Scharniere für Wartungsklappen, Schaltschranktüren und Fenster verwendet. Der Scharnierstift oder Scharnierbolzen dient als Verbindungsstück und Rotationsachse zugleich. Die Befestigung der Scharniere erfolgt in den meisten Fällen über eine Schraubverbindung, allerdings können Scharniere auch an dem Scharnierband (Lasche / Flügel) unlösbar verschweißt werden. Beim Verschweißen von Scharnieren können sich durch die Wärmeentwicklung dünnere Bleche verformen. Daher wird bei dünneren Wandstärken die Schraubvariante der Scharniere empfohlen. Im MISUMI Online Shop können sie viele verschiedene Scharniere kaufen.

 

Steckscharnier

Steckscharniere sind aushängbar und meist zweiteilige Scharniere, die vertikale Lasten aufnehmen. Der Scharnierbolzen ist mit dem unteren Flügel fest verbunden. Die Flügel sind bei einem herkömmlichen Steckscharnier auf gleicher Seite angeordnet. Allerdings gibt es Steckscharniere die entgegengesetzt angeordnet sind und werden häufig Flaggenscharnier oder Fahnenscharnier genannt. Diese werden meist an die Anbauteile verschraubt oder verschweißt. Für die schweißbaren Scharniere bietet MISUMI ungelochte und ungebohrte Steckscharniere im Sortiment.

 

Werkstoffe

Die MISUMI Scharniere sind wahlweise in: Aluminium, Kunststoff, Edelstahl, Stahl und einer Zink-Legierung verfügbar. Diese können Sie vom flachen Blechscharnier gerollt sowie in rostfreiem Stahlblech, bis zu extrudierten Schwerlastscharnieren im MISUMI Scharniere Shop bestellen.

 

Beschichtungen

Die diversen Behandlungen und Oberflächenbeschichtungen wie: poliert, trommelpoliert, gebürstet, sandgestrahlt, spiegelpoliert, einbrennlackiert, eloxiert, vernickelt, verchromt stehen für Sie bei MISUMI zur Auswahl. Mit diesen Beschichtungen sind die Scharniere bestmöglich vor Korrosion geschützt und bieten mit den vielseitigen Oberflächenbehandlungen stets eine passende Optik.

 

Anwendungs- / Einbauhinweise

 

Einbauhinweise

Um eine reibungslose Funktion zu erzielen, ist ein Ausrichten des Scharniers unumgänglich. Daher ist ein genaues Bohrbild für die Montage notwendig. Für eine feine Positionierung bietet MISUMI Scharniere mit Langloch an, welches eine einfache Justage der Elemente ermöglicht. Nach einstellen der korrekten Position können die Schrauben mit einem Drehmomentschlüssel angezogen werden. Bei längeren Scharnieren sollten die Schrauben von Innen nach Außen angezogen werden, damit die Grundfläche des Scharniers sich gleichmäßig anlegt.

 

Wartung

Die Wartung spielt für Leichtgängigkeit und Langlebigkeit eines Scharniers eine wichtige Rolle. Vor einer Schmierung sollte ein Scharnier von altem Schmiermittel und Verunreinigungen gereinigt werden. Nach dem Abschmieren sollte das Scharnier mehrfach bewegt werden, damit sich das Schmiermittel gleichmäßig in der Öse und Scharnierbolzen verteilt. Welches Schmiermittel geeignet ist, hängt von der jeweiligen Anwendung und Umgebungseinflüssen ab. Für handelsübliche Anwendungen wird häufig Grafit-Öl verwendet.

 

Ergänzungsartikel

 

Scharnierbolzen

Scharnierbolzen - Scharnierstift - Scharnierbolzen mit Bund - Scharnierbolzen mit Flansch - Scharnierbolzen mit Innengewinde

 

Scharnierlagerböcke / Scharnierplatten / Scharnierbolzen

Scharnierlagerbock - Scharnierplatte - Scharnierbolzen - Scharnierbock - Scharnierbock Innengewinde

 

Schrauben / Bolzen

Schraube - Passschraube - Schulterschraube - Ansatzschraube - Flachkopfschraube - Innensechskantschraube - Senkkopfschraube - Sechskantbolzen - Sechskantschraube - Zylinderkopfschraube

 

Unterlegscheiben / Sicherungsscheiben

Unterlegscheibe - Federscheibe - Distanzscheibe - Zahnscheibe - Kunststoffscheibe

 

Gleitlagerbuchsen

Gleitlagerbuchse - Gleitlager - Gleitlager mit Flansch - Gleitlagergehäuse - Kunststoffgleitlager - Messinggleitlager

 

Industrie Anwendungen

 

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

  

Häufig gestellte Fragen

 

Was ist ein Dämpferscharnier?

Ein Dämpferscharnier bremst ein Schwenken oder Klappen der Anbauteile ab. Das Dämpferscharnier ermöglicht Anbauteile gedämpft zu schließen. Dies verhindert ein starkes Zuschlagen, um das Verletzungsrisiko zu reduzieren und die Anbauteile vor Verschleiß und Beschädigung zu schützen. Meist wird innerhalb des Dämpferscharniers die Bremskraft durch ein Öl ermöglicht, welches beim Schließen unter Druck gestellt wird und eine Gegenkraft erzeugt.

 

Was ist ein Drehmomentscharnier?

Ein Drehmomentscharnier besitzt durch erzeugte Reibung die Eigenschaft einer stufenlosen Arretierung des Scharniers. Drehmomentscharniere besitzen häufig ein festes oder einstellbares Haltemoment. Hierdurch kann die letzte angesteuerte Position gehalten werden. Die erzeugte Reibung wirkt beim Öffnen und Schließen. Hierfür wird die intern erzeugte Reibung des Scharniers genutzt. Aufgrund dessen wird ein Drehmomentscharnier auch Reibungsscharnier oder Friktionsscharnier genannt.

 

Gibt es Klappenscharniere?

Im MISUMI Online Shop sind auch Klappenfeststeller im Sortiment. Die Klappenfeststeller auch Kniehebelfeststeller genannt, eignen sich hervorragend für die Begrenzung und halten von Klappen.

 

Können Scharniere geschweißt werden?

Nicht alle Scharniere können geschweißt werden. Dies liegt meist an der Oberflächenbehandlung und an dem verwendeten Material. Im MISUMI Online Shop können Sie Scharniere ohne Bohrung die unbehandelt sind finden. Diese unbehandelten Edelstahlscharniere können verschweißt werden. Bei MISUMI können Sie schweißbare Flachscharniere und Steckscharniere kaufen.

 

Welches Scharnier hat einen Anschlag?

MISUMI hat ein Scharnier im Sortiment mit wählbarem Anschlag, der zur Begrenzung dient. Der Scharnier Typ HHPSNH hat wahlweise einen Anschlagwinkel von 120°, 135°, und 150°.

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SHHPSL5-2
SHHPSL5-2-SST
SHHPSL5-3
SHHPSL5-3-SST
SHHPSL6-2
SHHPSL6-2-SST
SHHPSL6-3
SHHPSL6-3-SST
SHHPSL8-2
SHHPSL8-2-SST
SHHPSL8-3
SHHPSL8-3-SST
SHHPSL845-2
SHHPSL845-2-SST
SHHPSL845-3
SHHPSL845-3-SST
SHHPSLC5-2
SHHPSLC5-2-SST
SHHPSLC5-3
SHHPSLC5-3-SST
SHHPSLC6-2
SHHPSLC6-2-SST
SHHPSLC6-3
SHHPSLC6-3-SST
SHHPSLC8-2
SHHPSLC8-2-SST
SHHPSLC8-3
SHHPSLC8-3-SST
SHHPSLC845-2
SHHPSLC845-2-SST
SHHPSLC845-3
SHHPSLC845-3-SST
SHHPSR5-2
SHHPSR5-2-SST
SHHPSR5-3
SHHPSR5-3-SST
SHHPSR6-2
SHHPSR6-2-SST
SHHPSR6-3
SHHPSR6-3-SST
SHHPSR8-2
SHHPSR8-2-SST
SHHPSR8-3
SHHPSR8-3-SST
SHHPSR845-2
SHHPSR845-2-SST
SHHPSR845-3
SHHPSR845-3-SST
SHHPSRC5-2
SHHPSRC5-2-SST
SHHPSRC5-3
SHHPSRC5-3-SST
SHHPSRC6-2
SHHPSRC6-2-SST
SHHPSRC6-3
SHHPSRC6-3-SST
SHHPSRC8-2
SHHPSRC8-2-SST
SHHPSRC8-3
SHHPSRC8-3-SST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Nutzlast
(N)
Schraube, Mutternsatz Aanzahl - Bohrung

6.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10413688Kein Set2

10.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10413688Set (Schrauben und Muttern rostfreier Stahl)2

10.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106636108Kein Set3

16.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106636108Set (Schrauben und Muttern rostfreier Stahl)3

7.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104848117Kein Set2

11.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104848117Set (Schrauben und Muttern rostfreier Stahl)2

10.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 107848147Kein Set3

16.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 107848147Set (Schrauben und Muttern rostfreier Stahl)3

11.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105962245Kein Set2

15.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105962245Set (Schrauben und Muttern rostfreier Stahl)2

15.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 109662372Kein Set3

21.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 109662372Set (Schrauben und Muttern rostfreier Stahl)3

12.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 107080294Kein Set2

16.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 107080294Set (Schrauben und Muttern rostfreier Stahl)2

16.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1011380392Kein Set3

22.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1011380392Set (Schrauben und Muttern rostfreier Stahl)3

6.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10413688Kein Set2

10.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10413688Set (Schrauben und Muttern rostfreier Stahl)2

10.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106636108Kein Set3

16.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106636108Set (Schrauben und Muttern rostfreier Stahl)3

7.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104848117Kein Set2

11.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104848117Set (Schrauben und Muttern rostfreier Stahl)2

10.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

107848147Kein Set3

16.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 107848147Set (Schrauben und Muttern rostfreier Stahl)3

11.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105962245Kein Set2

15.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105962245Set (Schrauben und Muttern rostfreier Stahl)2

15.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 109662372Kein Set3

21.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 109662372Set (Schrauben und Muttern rostfreier Stahl)3

12.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 107080294Kein Set2

16.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 107080294Set (Schrauben und Muttern rostfreier Stahl)2

16.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1011380392Kein Set3

22.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1011380392Set (Schrauben und Muttern rostfreier Stahl)3

6.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10413688Kein Set2

10.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10413688Set (Schrauben und Muttern rostfreier Stahl)2

10.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106636108Kein Set3

16.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106636108Set (Schrauben und Muttern rostfreier Stahl)3

7.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-----

11.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104848117Set (Schrauben und Muttern rostfreier Stahl)2

10.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 107848147Kein Set3

16.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 107848147Set (Schrauben und Muttern rostfreier Stahl)3

11.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105962245Kein Set2

15.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105962245Set (Schrauben und Muttern rostfreier Stahl)2

15.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 109662372Kein Set3

21.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 109662372Set (Schrauben und Muttern rostfreier Stahl)3

12.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

107080294Kein Set2

16.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 107080294Set (Schrauben und Muttern rostfreier Stahl)2

16.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-----

22.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1011380392Set (Schrauben und Muttern rostfreier Stahl)3

6.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10413688Kein Set2

10.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10413688Set (Schrauben und Muttern rostfreier Stahl)2

10.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106636108Kein Set3

16.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106636108Set (Schrauben und Muttern rostfreier Stahl)3

7.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104848117Kein Set2

11.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104848117Set (Schrauben und Muttern rostfreier Stahl)2

10.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 107848147Kein Set3

16.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 107848147Set (Schrauben und Muttern rostfreier Stahl)3

11.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105962245Kein Set2

15.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105962245Set (Schrauben und Muttern rostfreier Stahl)2

15.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 109662372Kein Set3

21.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 109662372Set (Schrauben und Muttern rostfreier Stahl)3

Loading...

Zurück zur Kategorie Scharniere

Technische Zeichnung

 

Übersicht der Ausführungen als PDF

 

Spezifikationstabellen

 

TeilenummerBohrungen auf einer Seite*zulässige LastGewicht (g)LWSHHPSL
SHHPSR
SHHPSLC
SHHPSRC
KPJSNT(E)(R)CRDStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.kgNDurchgangsbohrungmit Senkung1 ~ 8 Stk.9~100
A
SHHPSL
SHHPSLC
(Linksscharnier)
SHHPSR
SHHPSRC
(Rechtsscharnier)
5298834413619148257.5215.58.6
(Für M4 Schraube)
24.64.645  
31110855663126  
62121174948482217930832  
31514780783732  
822524511159622924113710426.510.6
(für Schraube M5)
36.16.156  
338372185964742  
8452302941627080342913.54316.547  
3403922661135651  
*Die zulässige Last ist der Wert bei Verwendung von 2 Stk.

 

Steckscharniere aus Edelstahl:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Gesteckt Werkstoff EN 1.4301 Equiv. Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Zusätzliche Funktionen Keine Bohrbild mit Senkung

Ergänzungsartikel

Technischer Support