Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | t |
SSWA15 | - | 2.0 |
d | Passende Federn | Teilenummer | t | Stückpreis | |||||
Ausführung | D | t=1.0 | t=2.0 | t=3.0 | t=4.0 | t=5.0 | |||
3.0 | 6 | SSWA | 5 | 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 | |||||
5.0 | 8 | 7 | |||||||
6.0 | 10 | 9 | |||||||
7.0 | 12 | 11.5 | |||||||
8.0 | 14 | 13 | |||||||
9.0 | 16 | 15 | |||||||
10.0 | 18 | 17 | |||||||
12.0 | 20 | 19 | |||||||
12.0 | 22 | 21 | |||||||
14.5 | 25 | 24 | |||||||
15.0 | 27 | 26 | |||||||
17.0 | 30 | 29 | |||||||
20.0 | 35 | 34 | |||||||
23.0 | 40 | 39 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Aussen - D (mm) | Höhe t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.86 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | 1.0 | |
0.86 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | 2.0 | |
0.86 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | 3.0 | |
0.98 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | 4.0 | |
1.09 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | 5.0 | |
0.86 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 7 | 1.0 | |
0.86 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 7 | 2.0 | |
0.86 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 7 | 3.0 | |
0.98 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 7 | 4.0 | |
1.09 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 7 | 5.0 | |
0.86 € | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 9 | 1.0 | |
0.85 € | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 9 | 2.0 | |
0.86 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 9 | 3.0 | |
0.98 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 9 | 4.0 | |
1.08 € | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 9 | 5.0 | |
0.86 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 11.5 | 1.0 | |
0.86 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 11.5 | 2.0 | |
0.86 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 11.5 | 3.0 | |
0.98 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 11.5 | 4.0 | |
1.09 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 11.5 | 5.0 | |
0.86 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 1.0 | |
0.85 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | - | - | |
0.86 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 3.0 | |
0.98 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 4.0 | |
1.09 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 5.0 | |
0.98 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 15 | 1.0 | |
0.98 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 15 | 2.0 | |
0.98 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 15 | 3.0 | |
1.09 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 15 | 4.0 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 15 | 5.0 | |
0.98 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 17 | 1.0 | |
0.98 € | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | - | - | |
0.98 € | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 17 | 3.0 | |
1.09 € | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 17 | 4.0 | |
1.25 € | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 17 | 5.0 | |
0.97 € | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 19 | 1.0 | |
0.98 € | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 19 | 2.0 | |
0.97 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 19 | 3.0 | |
1.08 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 19 | 4.0 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 19 | 5.0 | |
1.08 € | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 21 | 1.0 | |
1.09 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 21 | 2.0 | |
1.09 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 21 | 3.0 | |
1.15 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 21 | 4.0 | |
1.38 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 21 | 5.0 | |
1.09 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 24 | 1.0 | |
1.09 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 24 | 2.0 | |
1.09 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 24 | 3.0 | |
1.15 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 24 | 4.0 | |
1.38 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 24 | 5.0 | |
1.09 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 26 | 1.0 | |
1.09 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 26 | 2.0 | |
1.09 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 26 | 3.0 | |
1.15 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 26 | 4.0 | |
1.38 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 26 | 5.0 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 29 | 1.0 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 29 | 2.0 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 29 | 3.0 | |
1.38 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 29 | 4.0 | |
1.60 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 29 | 5.0 |
Loading...
Werkstoff | EN 1.0038 Äquiv. |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Aussen - D(mm)
Höhe t(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften