Kugel-Rollenleisten / Sechskantkopf / Ausführung mit Bolzen / Presssitz

Kugel-Rollenleisten / Sechskantkopf / Ausführung mit Bolzen / Presssitz

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Es gibt einen Sechskantbolzen-Typ und einen Pressfit-Typ. -Das Material des Hauptkörpers ist EN 1.4301 Equiv. (gesintert). -Das Material der Hauptkugel ist EN 1.4125 Equiv..

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Kugel-Rollenleisten/Sechskantkopf/Ausführung mit Bolzen/Presssitz:Verwandte bildanzeige
AusführungKugelrollen Werkstoff
KugelrollenRahmen
FormTeilenummer (S.1045)LagerAuflagestückHauptkugelNebenkugeln
BUHLSechskantgewindebolzenBCHL16EN 1.4301 ÄquivalentEN 1.4301 ÄquivalentEN 1.4125 Äquivalent(HRC55~)EN 1.4125 Äquivalent
(HRC55~)
EN AW-6063 Äquivalent
(klar eloxiert)
BUHAPresspassungBCHA24
Details von Kugelrollen finden Sie auf S.1179.

Spezifikationen

Teilenummer
BUHL200
TeilenummerAnzahl RollenStückpreis
AusführungGesamtlängeBUHLBUHA
Sechskantgewindebolzen
BUHL (Edelstahlkugel)

Presspassung
BUHA (Edelstahlkugel)
200 4  
400 8  
600 12  

■ Zulässige Last pro Kugelrolle
AusführungZulässige Last N (kgf)
BUHL
BUHA
343 (35)

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BUHA200
BUHA400
BUHA600
BUHL200
BUHL400
BUHL600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZulässige Last
(N)
Gesamtlänge
(mm)

84.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101372200

158.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102744400

230.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104116600

86.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101372200

161.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102744400

239.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104116600

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Kugel-Rollenleisten/Sechskantkopf/Ausführung mit Bolzen/Presssitz:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Form Einheit Belastbarkeitsbereich(N) 500.1 bis 5000
Grundwerkstoff EN 1.4301 Äquiv. Hauptkugel, Material EN 1.4125 Äquiv. Kugel-Ø(Ø) 15.87

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support