Profile für UHMV-Führungsschienen

Profile für UHMV-Führungsschienen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Profile für UHMV-Führungsschienen:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer-L
NLA-800

AusführungL
1mm-Schritte
Stückpreis/m
1~20 Stk.
NLA50~1800 
NLAA 
NLK 
NLR8 
NLR10 
NLR12 
NLL350~9900 
NLL5 
NLV3 
NLV5 
NLV6 
NLV10 
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte über das Web-Bestellsystem (WOS) abfragen.

■ Merkmale der UHMW
Abriebbeständigkeit Ca. 6x Fluorkunststoff.
Ca. 5x Nylonkunststoff.
Ca. 6x Polyurethan.
Selbstschmierend tribologische Eigenschaften entsprechen denen von Fluorkunststoff.
Standardtest bestanden Nr. 20 des japanischen Gesundheits- und Sozialministeriums.

 ■ Eigenschaften (Referenzwerte)
ArtikelEinheitUHMWPENylon 6Fluorkunststoff
Relative Dichte
-0.941.082.2
ZugfestigkeitMPa446425
Zugdehnung%450210300
HärteRockwell R-Skala409532
SchlagfestigkeitIzod-Kerbschlag-prüf. kJ/m>1371316
Wärmeausdehnungskoeffizient10-4/°C1.70.81.0
Wärmebeständigkeit°C8080~120260~278
Feuchtigkeitsabsorptionsverhältnis%<0.011.5<0.01
Dielektrizitätskonstante-2.34.02.1
DurchschlagspannungkV/mm502020
Beständigkeit gegenüber starken Säuren- ◎  ×  ◎ 
Alkali-Beständigkeit- ◎  ○  ◎ 
Beständigkeit gegenüber organischen Lösungsmitteln- ◎  ○  ◎ 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
NLA-[50-1800/1]
NLAA-[50-1800/1]
NLK-[50-1800/1]
NLL3-[50-9900/1]
NLL5-[50-9900/1]
NLR8-[50-1800/1]
NLR10-[50-1800/1]
NLR12-[50-1800/1]
NLV3-[50-9900/1]
NLV5-[50-9900/1]
NLV6-[50-9900/1]
NLV10-[50-9900/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassende Platte, Abmessungen Rundstab
(mm)
L
(mm)
1 6 Arbeitstage 10Mating Plate Dimension 25x650 ~ 1800
1 6 Arbeitstage 10Mating Plate Dimension 25x650 ~ 1800
1 6 Arbeitstage 10Mating Plate Dimension 22x350 ~ 1800
1 6 Arbeitstage 10-50 ~ 9900
1 6 Arbeitstage 10-50 ~ 9900
1 6 Arbeitstage 10Mating Pole Dimension φ850 ~ 1800
1 6 Arbeitstage 10Mating Pole Dimension φ1050 ~ 1800
1 6 Arbeitstage 10Mating Pole Dimension φ1250 ~ 1800
1 6 Arbeitstage 10Matching Plate Thickness 350 ~ 9900
1 6 Arbeitstage 10Matching Plate Thickness 550 ~ 9900
1 6 Arbeitstage 10Matching Plate Thickness 650 ~ 9900
1 6 Arbeitstage 10Mating Plate Thickness 1050 ~ 9900

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Profile für UHMV-Führungsschienen:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Schienen aus technischem Kunststoff Lade-Ausführung Standard Type

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support