Kugelrollen / Runder Kopf / Ausführung mit Bolzen

Kugelrollen / Runder Kopf / Ausführung mit Bolzen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Es handelt sich um eine Kugelrolle mit rundem Bolzen. -Das Material des Hauptkörpers ist EN 1.4301 Equiv. (gesintert). -Das Material der Hauptkugel ist EN 1.4125 Equiv..
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
Kugelrollen/Runder Kopf/Ausführung mit Bolzen:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff
GrundkörperDistanzringHauptkugelNebenkugel
BCHMEN 1.4301 ÄquivalentEN 1.4301 ÄquivalentEN 1.4125 Äquivalent (HRC55~)EN 1.4125 Äquivalent (HRC55~)

Spezifikationen

Teilenummer
BCHP18
TeilenummerLL1HDdaPZulässige Last N (kgf)Stückpreis
AusführungM
BCHM
(Edelstahlkugel)
10122.51018.58.73215.455(5.6) 
12153.5112210.3218.562(6.3) 
16205.3152715.872.524343(35) 
20256.3183319.0529.6412(42) 

Optionen

Kugelrollen/Runder Kopf/Ausführung mit Bolzen:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BCHM10
BCHM10-BR
BCHM12
BCHM12-BR
BCHM16
BCHM16-BR
BCHM20
BCHM20-BR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBelastbarkeitsbereich
(N)
Zulässige Last
(N)
Außen-Ø
(Ø)
Kugel-Ø
(Ø)
Gewinde-Nenn-Ø M
(mm)
BR (Spezialschlüssel mitgeliefert)

11.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1050.1 bis 100.05518.58.7310-

18.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -50.1 bis 100.05518.58.7310Provided

12.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1050.1 bis 100.0622210.3212-

13.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -50.1 bis 100.0622210.3212Provided

15.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100.1 bis 500.03432715.8716-

22.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-100.1 bis 500.03432715.8716Provided

20.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100.1 bis 500.04123319.0520-

20.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -100.1 bis 500.04123319.0520Provided

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Kugelrollen/Runder Kopf/Ausführung mit Bolzen:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Form Rundkopfgewindebolzen Grundwerkstoff EN 1.4301 Äquiv.
Hauptkugel, Material EN 1.4125 Äquiv.

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support