• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Polyurethanfedern / Elastomerfedern, Blockform(Shape:Pad)

Selection Support: Urethane Springs

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Urethane type
Shape
Hole/counterbore
Maximum load(N)
Max. Elongation(%)
L Dimension (L)(mm)

    Elastomerleisten / quadratisch / Polyurethan A90 / konfigurierbar

      Elastomerleisten / quadratisch / Polyurethan A90

        Elastomerleisten / quadratisch / Polyurethan A70

        Warenzeichen

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        Artikelserie

        Elastomerleisten / quadratisch / Polyurethan A90 / konfigurierbar

        Elastomerleisten / quadratisch / Polyurethan A90

        Elastomerleisten / quadratisch / Polyurethan A70

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        ab

        -

        -

        -

        Minimum Lieferzeit auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
        Urethane typeUrethanes for heavy loads, shore A90Urethanes for heavy loads, shore A90Low repulsion urethanes, shore A70
        ShapePadPadPad
        Hole/counterbore---
        Maximum load(N)---
        Max. Elongation(%)---
        L Dimension (L)(mm)25 ~ 100050 ~ 100050 ~ 300

        Loading...

        1. 1

        Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Polyurethanfedern / Elastomerfedern, Blockform