• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stempelführungsbuchsen, Sonderformen(Material:SKD11 Equivalent)

Selection Support: Special Shaped Punches and Dies

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Spezifikationen
Type
Tip shape
Material
Surface treatment
Punch shank (mounting part) shape
Die (mounting part) shape

    Stempelführungsbuchsen in Sonderformen

    Warenzeichen

    MISUMI

    Artikelserie

    Stempelführungsbuchsen in Sonderformen

    CAD
    • 2D / 3D
    ab

    -

    Minimum Lieferzeit auf Anfrage
    Spezifikationen
    • SKD11
    TypePunch guide bushings
    Tip shape2H ~ 29K
    MaterialSKD11 Equivalent
    Surface treatmentNone
    Punch shank (mounting part) shapeStandard
    Die (mounting part) shapeHeaded type / Straight

    Loading...

    1. 1

    Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Stempelführungsbuchsen, Sonderformen