• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Durchgehende Lochstempel Sonderformen(Material:SKH51 Equivalent)

Selection Support: Special Shaped Punches and Dies

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Spezifikationen
Type
Tip shape
Material
Surface treatment
Punch shank (mounting part) shape

    Formschneidstempel in Sonderformen

    Warenzeichen

    MISUMI

    Artikelserie

    Formschneidstempel in Sonderformen

    CAD
    • 2D / 3D
    ab

    -

    Minimum Lieferzeit auf Anfrage
    Spezifikationen
    • SKH51
    • SKD11
    • POWDER HSS
    • TiCN
    TypeStraight punch
    Tip shape2H ~ 28K
    MaterialSKH51 Equivalent
    Surface treatmentTiCN
    Punch shank (mounting part) shapeStandard / Tapped / With key groove

    Loading...

    1. 1

    Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Durchgehende Lochstempel Sonderformen