Wiha Werkzeug Set mechanisches Verschrauben gemischt, 55-tlg. inkl. Funktionstasche

Wiha Werkzeug Set mechanisches Verschrauben gemischt, 55-tlg. inkl. Funktionstasche

Maße: 24,5 x 17,5 x 7,5 cm

Anwendung: Die bestückte Funktionstasche ist ideal für Installations- und Montagearbeiten im mobilen sowie stationären Bereich, in industrieller Umgebung.

Normen: In Anlehnung an DIN 3120, DIN 3124, DIN 3122"

Bei Installations- und Montagearbeiten an unterschiedlichen Einsatzorten in industrieller Umgebung werden oft viele verschiedene Schraubprofile benötigt. Mit dem 54-tlg. Set sind Sie ab sofort bestens für vielseitige Schraubaufgaben im mobilen aber auch stationären Einsatz gerüstet. Als Träger eines Design-Patentes begeistert die Werkzeugtasche von Wiha durch multifunktionale Einsetzbarkeit. In aufgeklapptem Zustand fungiert sie als Werkbankständer zur leichten Entnahme der Werkzeuge. Die Lasche zum Aufhängen an der Wand sowie der herausnehmbare Einlegeboden schaffen einen zusätzlichen Mehrwert. Für händische Verschraubungen bietet das Set zwei praktische Schraubendreher mit Bithalter, eine 3/8" Ratsche sowie mehrere Stiftschlüssel. Eine Vielzahl an Bits in unterschiedlichen Längen (25 mm, 49 mm, 70 mm), die sowohl für den Hand- als auch Maschinenbetrieb eingesetzt werden können, sorgen für ein breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten. Das Verbindungsteil mit Sprengring ermöglicht zusätzlich den Einsatz der Bits mit der Ratsche. Hinzu kommt eine Auswahl an Steckschlüsseleinsätzen, die zum einen mit der Ratsche und zum anderen mittels des beiliegenden Werkzeugschafts in Kombination mit den Schraubendreher-Handgriffen genutzt werden können und für hohe Variabilität sorgen. Mit seinen vielen Kombinationsmöglichkeiten ist das Set ein wahrer Allrounder für alle Tätigkeiten rund um das Thema Verschrauben. Sicher verstaut und geordnet in einer robusten Funktionstasche sind alle Werkzeuge perfekt für den mobilen Einsatz geeignet.

Gemäß DIN 3126, DIN3120, DIN 3121

Inhalt:

  • 1x Stiftschlüssel Set im Compact Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg. kurz, mattverchromt (40410)
  • 1x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® magnetisch 1/4" 112 mm (32160)
  • 1x Schraubendreher mit Bithalter magnetisch Stubby, 1/4" 57 mm (29463)
  • 1x TY-Bit 49 mm Phillips (PH1) 5-tlg. 1/4" E6,3 in Box (42097)
  • 1x TY-Bit 49 mm Phillips (PH2) 5-tlg. 1/4" E6,3 in Box (42119)
  • 1x Bit Set TY-Bit 49 mm Pozidriv (PZ1) 5-tlg. 1/4" E6,3 in Box (42121)
  • 1x Bit Set TY-Bit 49 mm Pozidriv (PZ2) 5-tlg. 1/4" E6,3 in Box (42122)
  • 1x Bit Set TY-Bit 49 mm TORX® (T10) 5-tlg. 1/4" E6,3 in Box (42128)
  • 1x Bit Set TY-Bit 49 mm TORX® (T15) 5-tlg. 1/4" E6,3 in Box (42129)
  • 1x Bit Set TY-Bit 49 mm TORX® (T20) 5-tlg. 1/4" E6,3 in Box (42130)
  • 1x Bit Set TY-Bit 49 mm TORX® (T25) 5-tlg. 1/4" E6,3 in Box (42131)
  • 1x Bit Set TY-Bit 49 mm TORX® (T27) 5-tlg. 1/4" E6,3 in Box (42132)
  • 1x Bit Set TY-Bit 49 mm TORX® (T30) 5-tlg. 1/4" E6,3 in Box (42133)
  • 1x Bit Set TY-Bit 49 mm TORX® (T40) 5-tlg. 1/4" E6,3 in Box (42134)
  • 1x Bit Set TY-Bit 49 mm Sechskant (SW3) 5-tlg. 1/4" E6,3 in Box (42124)
  • 1x Bit Set TY-Bit 49 mm Sechskant (SW4) 5-tlg. 1/4" E6,3 in Box (42125)
  • 1x Bit Set TY-Bit 49 mm Sechskant (SW5) 5-tlg. 1/4" E6,3 in Box (42126)
  • 1x Bit Set TY-Bit 49 mm Sechskant (SW6) 5-tlg. 1/4" E6,3 in Box (42127)
  • 1x Bit Professional 70 mm Schlitz 1/4" E6,3 3,5 mm (33963)
  • 1x Bit Professional 70 mm Schlitz 1/4" E6,3 4,0 mm (33964)
  • 1x Bit Professional 70 mm Schlitz 1/4" E6,3 6,5 mm (33966)
  • 1x Werkzeugschaft mit Kugel Innenvierkant, Innensechskant 1/4" C6,3 3/8" (04204)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 3/8" Doppel-Sechskant 8,0 mm (44692)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 3/8" Doppel-Sechskant 10,0 mm (44694)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 3/8" Doppel-Sechskant 11,0 mm (44695)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 3/8" Doppel-Sechskant 12,0 mm (44696)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 3/8" Doppel-Sechskant 13,0 mm (44697)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 3/8" Doppel-Sechskant 17,0 mm (44701)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 3/8" Doppel-Sechskant 19,0 mm (44703)
  • 1x Verbindungsteil mit Sprengring Außensechskant, Außenvierkant G 6,3 + G 10 + G 12,5 3/8, 1/4" (01926)
  • 1x Bit Set FlipSelector Standard 25 mm gemischt 13-tlg. 1/4" C6,3 (39078)
  • 1x 3/8" x 178 mm (44686)
  • 1x Funktionstasche leer (43474)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

45417

Teilenummer
45417
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

142.68 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Werkzeug Set mechanisches Verschrauben gemischt, 55-tlg. inkl. Funktionstasche, die Teilenummer ist 45417.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 45417.

Technischer Support