Wiha Werkzeugkoffer Basic Set L electric 18-tlg.

Wiha Werkzeugkoffer Basic Set L electric 18-tlg.

Maße: Innen: 42 x 30 x 16 cm / Außen: 45,7 x 36,7 x 18,3 cm

Anwendung: Die Basisausstattung für den mobilen Elektriker - auch ideal für einen perfekten Berufsstart.

Anwendung: Geeignet für das Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Material: Polypropylen

Im mobilen Einsatz ist es nicht leicht alle nötigen Werkzeuge bei sich zu tragen und gleichzeitig Ordnung zu bewahren. Mit dem Werkzeugkoffer Basic hat der mobile Elektriker eine überzeugende Ausstattung und verliert dabei nicht die Übersicht. Für die optimale Grundausstattung ist der handliche Werkzeugkoffer mit einem Sortiment aus hochwertigen Handwerkzeugen bestückt, von denen der Großteil durch Ihre VDE-zertifizierte Isolierung zusätzliche Sicherheit bei Arbeiten an spannungsführenden Teilen bietet. Darüber hinaus bietet der Koffer dank weiterer Schlaufen und zusätzlichem Stauraum reichlich Platz für die weitere, individuelle Zusatzausrüstung. Der aus Polypropylen hergestellte Koffer garantiert Robustheit und kann an den integrierten Ösen mit Vorhängeschlössern gegen Diebstahl gesichert werden (diese sind nicht im Lieferumfang enthalten). Für das angenehme Tragegefühl sorgt der ergonomische Zweikomponentengriff. Auch für Flüge ist der Werkzeugkoffer Basic dank Luftdruckausgleichsventil bestens geeignet und kann mit vorhandenem, selbst beschriftbarem Namensschild eindeutig dem Eigentümer zugeordnet werden. Zertifiziert nach der Schutzklasse IP 67 ist der Werkzeugkoffer von Wiha staub- und wasserdicht. Mit seinen 20 L Fassungsvolumen und einer zulässigen Tragfähigkeit von bis zu 14,2 Kg ist er für verschiedenste Einsatzbedingungen gewappnet.

Inhalt:

  • 1x Flachrundzange Industrial electric mit Schneide gerade Form 200 mm, 8" (33178)
  • 1x Seitenschneider Industrial electric mit DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43336)
  • 1x Kombizange Industrial electric mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide 180 mm, 7" (33186)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 3,5 mm x 100 mm (35446)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 4,0 mm x 100 mm (35390)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 5,5 mm x 125 mm (35391)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm (35394)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
  • 1x Elektriker Gliedermaßstab Longlife® 2 m metrisch, 10 Glieder 15 mm (42068)
  • 1x Schraubendreher mit Bit Magazin PocketMax® electric gemischt mit 4 slimBits (45296)
  • 1x Elektriker Wasserwaage 40 cm (42074)
  • 1x Abisolier-Multitool für Rundkabel 125 mm, 5" (44242)
  • 1x Koffer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

45530

Teilenummer
45530
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

365.94 €

5 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD Artikel Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Werkzeugkoffer Basic Set L electric 18-tlg., die Teilenummer ist 45530.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 45530.

Technischer Support