• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wiha Gasdruckdämpfer für Werkzeugkoffer XXL III

Wiha Gasdruckdämpfer für Werkzeugkoffer XXL III

Anwendung: Die Gasdruckdämpfer vermeiden das unbeabsichtigte Zufallen des Deckels und verhindern dadurch Quetschungen der Finger.

Ersatz-Gasdruckdämpfer für den Werkzeugkoffer XXL III. Enthält 2 Stück.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

44562

Teilenummer
44562
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

73.42 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 15 ESD Artikel Nein Gesamtlänge(mm) 25
Höhe(mm) 545 Werkzeug für Elektrik Nein SB - Verpackung Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Gasdruckdämpfer für Werkzeugkoffer XXL III, die Teilenummer ist 44562.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 44562.

Technischer Support