Steigert Ihre Effizienz: Schonendes Entfernen der Schraube ohne Beschädigung des Gewindes.
Anwendung: Zum Gewinde schonenden Entfernen beschädigter oder abgebrochener Schrauben mit Links- oder Rechtsgewinde, insbesondere durchgedrehter Innen-Sechskantschrauben.
Werkstoff: Zähharter Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06725 |
06726 |
06727 |
06728 |
06729 |
06730 |
06731 |
06732 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innensechskant (mm) | Gesamtlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.66 € | 10 | 7 Arbeitstage | 2.3 | 53 | |||
2.66 € | 10 | 7 Arbeitstage | 2.8 | 51 | |||
2.88 € | 10 | 7 Arbeitstage | 3.4 | 70 | |||
3.16 € | 10 | 7 Arbeitstage | 4.5 | 80 | |||
5.04 € | 10 | 7 Arbeitstage | 5.7 | 93 | |||
7.51 € | 10 | 7 Arbeitstage | 6.8 | 109 | |||
11.27 € | 10 | 7 Arbeitstage | 9.0 | 117 | |||
21.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | 11 | 142 |
Loading...
VDE zertifiziert | Nein | SB - Verpackung | Nein | ESD Artikel | Nein |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innensechskant(mm)
Gesamtlänge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften