Steigert Ihre Effizienz: Schonendes Entfernen der Schraube ohne Beschädigung des Gewindes.
Anwendung: Zum Gewinde schonenden Entfernen beschädigter oder abgebrochener Schrauben mit Links- oder Rechtsgewinde, insbesondere durchgedrehter Innen-Sechskantschrauben.
Werkstoff: Zähharter Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03847 |
03848 |
03849 |
03850 |
03851 |
03852 |
03853 |
03854 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sechskantklinge | Innensechskant (mm) | Gesamtlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.59 € | 10 | 7 Arbeitstage | 6 | 2 | 85 | |||
5.59 € | 10 | 7 Arbeitstage | 6 | 2.5 | 85 | |||
5.59 € | 10 | 7 Arbeitstage | 6 | 3 | 85 | |||
5.59 € | 10 | 7 Arbeitstage | 6 | 4 | 85 | |||
5.59 € | 10 | 7 Arbeitstage | 6 | 5 | 85 | |||
5.96 € | 10 | 7 Arbeitstage | 8 | 6 | 95 | |||
6.74 € | 10 | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 95 | |||
9.99 € | 10 | 7 Arbeitstage | 12 | 10 | 110 |
Loading...
VDE zertifiziert | Nein | SB - Verpackung | Nein | ESD Artikel | Nein |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sechskantklinge
Innensechskant(mm)
Gesamtlänge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften