Wiha Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter TORX® Kugelkopf, schwarzoxidiert

Wiha Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter TORX® Kugelkopf, schwarzoxidiert

Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°.

Erleichtert die Handhabung: Immer der richtige Schlüssel am richtigen Ort.

Spart Zeit: Sorgt für Ordnung: Das Entnehmen und das definierte Einstecken in den Halter ist kinderleicht.

Anwendung: Für alle TORX®-Schrauben, die nur schwer zu erreichen sind.

Extra: Platzsparender ErgoStar Halter erlaubt durch mechanische Bedienung einfachste Entnahme jedes Stiftschlüssels ohne Bewegung anderer.

Extra: TORX®-Kugelkopf (ab Größe T9) ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.

Extra: Mit verlängertem TORX®-Profil hinter dem Kugelkopf.

Ergänzende Information: TORX® Kugelkopf ab Größe T9

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Inhalt:

  • 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T5 (24313)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T6 (24314)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T7 (24315)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T8 (24316)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T9 (32386)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T10 (32387)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T15 (32388)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T20 (32389)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T25 (32390)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T27 (32391)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T30 (32392)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T40 (32393)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T45 (33749)
  • 1x ErgoStar Halter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
36487
43847
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blisterpackung

57.16 €

5 3 Arbeitstage Nein

54.47 €

5 7 Arbeitstage Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

VDE zertifiziert Nein ESD Artikel Nein mit Batterie Nein

Technischer Support