Wiha Stiftschlüssel Set im ProStar Halter TORX®, schwarzoxidiert

Wiha Stiftschlüssel Set im ProStar Halter TORX®, schwarzoxidiert

Erleichtert die Handhabung: Schiebefunktion für einhändiges Öffnen des Halters und einfache, schnelle Entnahme.

Anwendung: Für alle TORX®-Schraubaufgaben.

Extra: Platzsparender ProStar erlaubt einfachste Entnahme jedes Einzelschlüssels ohne Bewegung anderer.

Extra: Alle Schlüssel von T5 bis T50 in einem Satz.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Inhalt:

  • 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T5 (24313)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T6 (24314)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T7 (24315)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T8 (24316)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T9 (24317)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T10 (24318)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T15 (24319)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T20 (24320)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T25 (24321)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T27 (24322)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T30 (24323)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T40 (24324)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T50 (24325)
  • 1x ProStar Halter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24312
24852
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blisterpackung

46.08 €

5 3 Arbeitstage Nein

47.29 €

1 3 Arbeitstage Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

VDE zertifiziert Nein ESD Artikel Nein mit Batterie Nein

Technischer Support