• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wiha Stiftschlüssel mit Fähnchengriff TORX PLUS® schwarzoxidiert

Wiha Stiftschlüssel mit Fähnchengriff TORX PLUS® schwarzoxidiert

Achtung: Hinweis: TORX PLUS® Schlüssel passen nicht in TORX®-Schrauben!

Anwendung: Für hohe Drehmomente bei kleinen Schraubenabmessungen, speziell beim Wechseln von Wendeschneidplatten an Messerköpfen.

Extra: Verstärkter Profilquerschnitt des TORX PLUS®-Abtriebs überträgt im Vergleich mit einem TORX®-Profil ein ca. 25% höheres Drehmoment.

Griff: Wiha Fähnchengriff.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27614
27615
27616
27617
27618
27619
27620
27621
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge (L)
(mm)
Breite des Griffs (T-Griff)
(mm)
Durchmesser der runden Klinge
(mm)
TORX PLUS® Länge Quergriffklinge

6.11 €

10 3 Arbeitstage 671525IP35

6.11 €

10 3 Arbeitstage 671526IP35

6.11 €

10 3 Arbeitstage 67192.57IP35

6.11 €

10 3 Arbeitstage 72192.58IP40

6.60 €

10 3 Arbeitstage 742439IP40

6.71 €

10 3 Arbeitstage 7424310IP40

7.02 €

10 3 Arbeitstage 80283.515IP45

7.97 €

10 3 Arbeitstage 8028420IP45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Blisterpackung Nein VDE zertifiziert Nein ESD Artikel Nein
mit Batterie Nein

Technischer Support