• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wiha Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff Set TORX PLUS®, schwarzoxidiert im Werkbankständer

Wiha Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff Set TORX PLUS®, schwarzoxidiert im Werkbankständer

Anwendung: Für hohe Drehmomente bei kleinen Schraubenabmessungen, speziell beim Wechseln von Wendeschneidplatten an Messerköpfen.

Anwendung: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Extra: Abtriebssymbole in Originalgröße aufgedruckt.

Extra: Kleiner, stabiler Werkbankständer aus Metall zum Stellen.

Griff: Wiha Schlüsselgriff.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Inhalt:

  • 1x Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX PLUS® schwarzoxidiert 6IP (26182)
  • 1x Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX PLUS® schwarzoxidiert 7IP (26183)
  • 1x Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX PLUS® schwarzoxidiert 8IP (26184)
  • 1x Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX PLUS® schwarzoxidiert 9IP (26185)
  • 1x Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX PLUS® schwarzoxidiert 10IP (26186)
  • 1x Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX PLUS® schwarzoxidiert 15IP (26187)
  • 1x Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX PLUS® schwarzoxidiert 20IP (26188)
  • 1x Werkbankständer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

26261

Teilenummer
26261
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

50.68 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Blisterpackung Nein VDE zertifiziert Nein ESD Artikel Nein
mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff Set TORX PLUS®, schwarzoxidiert im Werkbankständer, die Teilenummer ist 26261.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 26261.

Technischer Support