• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wiha Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff Set TORX®, schwarzoxidiert im Werkbankständer

Wiha Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff Set TORX®, schwarzoxidiert im Werkbankständer

Anwendung: Für hohe Drehmomente bei kleinen Schraubenabmessungen, speziell beim Wechseln von Wendeschneidplatten an Messerköpfen.

Anwendung: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Extra: Abtriebssymbole in Originalgröße aufgedruckt.

Extra: Kleiner, stabiler Werkbankständer aus Metall zum Stellen.

Griff: Wiha Schlüsselgriff.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Inhalt:

  • 1x Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX® schwarzoxidiert T6 (01350)
  • 1x Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX® schwarzoxidiert T7 (01351)
  • 1x Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX® schwarzoxidiert T8 (01352)
  • 1x Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX® schwarzoxidiert T9 (01353)
  • 1x Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX® schwarzoxidiert T10 (01354)
  • 1x Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX® schwarzoxidiert T15 (01355)
  • 1x Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX® schwarzoxidiert T20 (01356)
  • 1x Werkbankständer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

25624

Teilenummer
25624
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

52.82 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD Artikel Nein mit Batterie Nein Werkzeug für die Elektrik Nein
Selbstbedienung - Verpackung Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff Set TORX®, schwarzoxidiert im Werkbankständer, die Teilenummer ist 25624.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 25624.

Technischer Support