Anwendung: Für hohe Drehmomente bei kleinen Schraubenabmessungen, speziell beim Wechseln von Wendeschneidplatten an Messerköpfen.
Griff: Wiha Schlüsselgriff.
Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
01350 |
01351 |
01352 |
01353 |
01354 |
01355 |
01356 |
04918 |
26181 |
26182 |
26183 |
26184 |
26185 |
26186 |
26187 |
26188 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (L) (mm) | Durchmesser der runden Klinge (mm) | TORX® 1 | TORX PLUS® | Länge Quergriffklinge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.58 € | 10 | 7 Arbeitstage | 70 | 2 | T6 | - | 35 | |||
3.58 € | 10 | 7 Arbeitstage | 70 | 2.5 | T7 | - | 35 | |||
3.58 € | 10 | 7 Arbeitstage | 75 | 2.5 | T8 | - | 40 | |||
3.94 € | 10 | 7 Arbeitstage | 75 | 3 | T9 | - | 40 | |||
4.04 € | 10 | 7 Arbeitstage | 75 | 3 | T10 | - | 40 | |||
4.19 € | 10 | 7 Arbeitstage | 80 | 3.5 | T15 | - | 45 | |||
4.59 € | 10 | 7 Arbeitstage | 80 | 4 | T20 | - | 45 | |||
3.58 € | 10 | 7 Arbeitstage | 70 | 2 | T5 | - | 35 | |||
6.11 € | 10 | 3 Arbeitstage | 70 | 2 | - | 5IP | 35 | |||
6.11 € | 10 | 3 Arbeitstage | 70 | 2 | - | 6IP | 35 | |||
6.11 € | 10 | 3 Arbeitstage | 70 | 2.5 | - | 7IP | 35 | |||
6.11 € | 10 | 3 Arbeitstage | 75 | 2.5 | - | 8IP | 40 | |||
6.60 € | 10 | 3 Arbeitstage | 75 | 3 | - | 9IP | 40 | |||
6.71 € | 10 | 3 Arbeitstage | 75 | 3 | - | 10IP | 40 | |||
7.02 € | 10 | 3 Arbeitstage | 80 | 3.5 | - | 15IP | 45 | |||
7.87 € | 10 | 3 Arbeitstage | 80 | 4 | - | 20IP | 45 |
Loading...
Breite des Griffs (T-Griff)(mm) | 40 | Blisterpackung | Nein | VDE zertifiziert | Nein |
---|---|---|---|---|---|
ESD Artikel | Nein | mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge (L)(mm)
Durchmesser der runden Klinge(mm)
TORX® 1
TORX PLUS®
Länge Quergriffklinge
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften