Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen.
Extra: MagicSpring® aus Edelstahl hält TORX®-Schrauben in jeder Lage fest.
Extra: ChromTop®-Klingenspitze für höchste Maßhaltigkeit.
Extra: Klinge aus Sechskant-Material ist besonders belastbar.
Griff: Wiha Quergriff Classic.
Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
27964 |
27965 |
27966 |
27967 |
27968 |
27970 |
27971 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (L) (mm) | Griff-ø (mm) | Breite des Griffs (T-Griff) (mm) | Sechseckige Klinge | TORX® 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.58 € | 10 | 3 Arbeitstage | 126 | 26 | 80 | 4 | T9 | |||
10.05 € | 10 | 3 Arbeitstage | 126 | 26 | 80 | 4 | T10 | |||
10.15 € | 10 | 3 Arbeitstage | 126 | 26 | 80 | 4 | T15 | |||
10.95 € | 10 | 3 Arbeitstage | 132 | 32 | 100 | 4 | T20 | |||
10.95 € | 10 | 3 Arbeitstage | 132 | 32 | 100 | 5 | T25 | |||
11.79 € | 40 | 3 Arbeitstage | 132 | 32 | 100 | 6 | T30 | |||
12.59 € | 40 | 3 Arbeitstage | 132 | 32 | 100 | 8 | T40 |
Loading...
Blisterpackung | Nein | VDE zertifiziert | Nein | ESD Artikel | Nein |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein | Länge Quergriffklinge | 100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge (L)(mm)
Griff-ø(mm)
Breite des Griffs (T-Griff)(mm)
Sechseckige Klinge
TORX® 1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften