Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen.
Extra: ChromTop®-Klingenspitze für höchste Maßhaltigkeit.
Griff: Wiha Quergriff Classic.
Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
01328 |
01329 |
01330 |
01331 |
01332 |
01333 |
01334 |
01335 |
01336 |
01337 |
01338 |
01339 |
01340 |
01341 |
01343 |
01345 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (L) (mm) | Griff-ø (mm) | Breite des Griffs (T-Griff) (mm) | Durchmesser der runden Klinge (mm) | TORX® 1 | Länge Quergriffklinge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.32 € | 10 | 3 Arbeitstage | 126 | 26 | 80 | 4 | T9 | 100 | |||
7.51 € | 10 | 3 Arbeitstage | 126 | 26 | 80 | 4 | T10 | 100 | |||
7.60 € | 10 | 3 Arbeitstage | 126 | 26 | 80 | 4 | T15 | 100 | |||
9.67 € | 10 | 3 Arbeitstage | 226 | 26 | 80 | 5.5 | T15 | 200 | |||
8.28 € | 10 | 5 Arbeitstage | 132 | 32 | 100 | 4 | T20 | 100 | |||
10.64 € | 10 | 3 Arbeitstage | 232 | 32 | 100 | 5.5 | T20 | 200 | |||
7.94 € | 10 | 7 Arbeitstage | 132 | 32 | 100 | 4.5 | T25 | 100 | |||
11.03 € | 10 | 3 Arbeitstage | 232 | 32 | 100 | 5.5 | T25 | 200 | |||
8.70 € | 10 | 3 Arbeitstage | 132 | 32 | 100 | 5.5 | T27 | 100 | |||
11.31 € | 5 | 3 Arbeitstage | 232 | 32 | 100 | 5.5 | T27 | 200 | |||
8.30 € | 10 | 7 Arbeitstage | 132 | 32 | 100 | 6 | T30 | 100 | |||
11.92 € | 5 | 3 Arbeitstage | 232 | 32 | 100 | 6 | T30 | 200 | |||
8.84 € | 10 | 7 Arbeitstage | 132 | 32 | 100 | 7 | T40 | 100 | |||
12.99 € | 5 | 3 Arbeitstage | 232 | 32 | 100 | 7 | T40 | 200 | |||
16.80 € | 5 | 3 Arbeitstage | 288288 | 38 | 120 | 8 | T45 | 250 | |||
19.23 € | 5 | 3 Arbeitstage | 288 | 38 | 120 | 9 | T50 | 250 |
Loading...
Blisterpackung | Nein | VDE zertifiziert | Nein | ESD Artikel | Nein |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge (L)(mm)
Griff-ø(mm)
Breite des Griffs (T-Griff)(mm)
Durchmesser der runden Klinge(mm)
TORX® 1
Länge Quergriffklinge
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften