Vereinfacht Ihre Arbeit: Ermöglicht Verschraubungen unter einem Winkel von bis zu 25°.
Schont Ihre Gesundheit: Verringert das Verletzungsrisiko durch Erhöhung des Handarbeitsraumes.
Senkt Ihre Kosten: Idealer Korrosionsschutz bei perfekter Passgenauigkeit in der Schraube garantiert eine lange Lebensdauer.
Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Torx-Schrauben und Engstellen.
Anwendung: Torx-Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.
Anwendung: Reduzierung der Stiftschlüsselkopfhöhe um bis zu 15% ermöglicht eine bessere Zugänglichkeit.
Anwendung: Reduzierung des Verletzungsrisikos der Fingerknöchel und -kuppen durch 95° Biegung des Stiftschlüssels.
Enge Platzverhältnisse, Einschrauben nur unter einem Winkel möglich: Bei diesen "Problemzonen" ist der Wiha Kugelkopf gefragt. Durch die besondere Kugelgeometrie lassen sich selbst Schrauben unter einem Winkel von bis zu 25° verschrauben. Die Lösung von Wiha zeichnet sich durch einen passgenauen Sitz des Kugelkopfes in der Schraube und einer höherer Drehmomentübertragung durch maximalen Durchmesser aus. Durch eine 95° Biegung des Schlüssels erhöht sich zudem der Handarbeitsraum um über 30%, was das Verletzungsrisiko an Fingerknöchel- und kuppen reduziert. Außerdem bietet die mit Titansilber beschichtete Oberfläche idealen Korrosionsschutz und garantiert dem Stiftschlüssel eine lange Lebensdauer. Somit gehören ölige Finger oder ein Nachölen von Stiftschlüsseln zur Erhaltung des Korrosionsschutzes der Vergangenheit an.
Teilenummer
|
---|
40966 |
40967 |
40968 |
40969 |
40970 |
40971 |
40972 |
40973 |
40974 |
40975 |
40976 |
40977 |
40978 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (L) (mm) | Sechskantklinge (Zoll) | TORX® 1 | Sechskantklinge (Zoll) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.87 € | 10 | 7 Arbeitstage | 72 | 6.5 | T5 | 0,05" | |||
3.34 € | 10 | 7 Arbeitstage | 80 | 6.9 | T6 | 1/16" | |||
3.34 € | 10 | 7 Arbeitstage | 89 | 8.9 | T7 | 5/64" | |||
3.34 € | 10 | 7 Arbeitstage | 101 | 10.4 | T8 | 3/32" | |||
3.80 € | 10 | 7 Arbeitstage | 111 | 11.8 | T9 | 7/64" | |||
4.10 € | 10 | 7 Arbeitstage | 122 | 12 | T10 | 1/8" | |||
4.27 € | 10 | 7 Arbeitstage | 136 | 12.5 | T15 | 9/64" | |||
4.47 € | 10 | 7 Arbeitstage | 149 | 13.3 | T20 | 5/32" | |||
4.76 € | 10 | 7 Arbeitstage | 164.5 | 16.2 | T25 | 3/16" | |||
5.10 € | 10 | 7 Arbeitstage | 176 | 18 | T27 | 7/32" | |||
5.52 € | 10 | 7 Arbeitstage | 191 | 19.2 | T30 | 1/4" | |||
6.96 € | 10 | 7 Arbeitstage | 210 | 24.1 | T40 | 5/16" | |||
9.35 € | 10 | 7 Arbeitstage | 232 | 29.5 | T45 | 3/8" |
Loading...
Blisterpackung | Nein | VDE zertifiziert | Nein | ESD Artikel | Nein |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge (L)(mm)
Sechskantklinge (Zoll)
TORX® 1
Sechskantklinge(Zoll)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften