Erfüllt Ihre Ansprüche: Variabel einstellbares Drehmoment deckt großen Anwendungsbereich ab.
Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.
Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen.
Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
Anwendung: Sichere Installation von Klemmen und Muffen, Leiteranschlüssen, Verschrauben von Sammelschienen. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle. Insbesondere bei Verschraubungen an Sammelschienen im Verteilerkasten sind Elektriker mit dem isolierten Drehmomentschlüssel mit 10° Schaltwinkel bestens ausgerüstet. Der Drehmomentschlüssel mit Rechts-/ Linkslauf ist somit ideal für kraftvolles aber kontrolliertes Festziehen geeignet. Durch Herausziehen und Drehen des Griffendes kann der benötigte Drehmomentwert mit Blick auf die numerische Skala von Hand eingestellt werden. Vierkantantrieb gesteckten Steckschlüssel dank der Kugelsicherung einen sicheren Halt. Bei gefühlvollem Festziehen knickt die Drehmomentmechanik im Schlüssel bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts spürbar ab. Der isolierte Drehmomentschlüssel wird gemäß der internationalen Norm EN/IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Nur zu verwenden mit isolierten Wiha Steckschlüsseleinsätzen.
DIN EN/IEC 60900.
Griff-ø(mm) | 36 | Blisterpackung | Nein | VDE zertifiziert | Ja |
---|---|---|---|---|---|
ESD Artikel | Nein | mit Batterie | Nein | Drehmomentbereich min(Nm) | 5 |
Drehmomentbereich max(Nm) | 25 | Drehmomentbereich min - max(Nm) | 5 - 25 | Außendurchmesser(mm) | 38 |
Breite(mm) | 37.71 | Höhe(mm) | 49.05 | Toleranz | 4 |
Drehmomentbereich max(lbs) | 221.27 | Drehmomentbereich min(lbs) | 44.25 | Drehmomentbereich min - max(lbs) | 44.25 - 221.27 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge (L)(mm)
Innenvierkant 1(Zoll)
Sechskantklinge(Zoll)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften