Wiha Messschieber digiMax® digital Ablesung 0,01 mm

Wiha Messschieber digiMax® digital Ablesung 0,01 mm

Ablesung: 0,01 mm bzw. 0.0005 Zoll (wahlweise).

Anwendung: Für Außen-, Innen- und Tiefenmessungen.

Anzeige: 5-stelliges Digitaldisplay mit 7,5 mm Ziffernhöhe.

Extra: Schaltet sich bei Nichtgebrauch nach 5 min. automatisch aus.

Extra: Nullstellung in jeder Position möglich für schnelle Vergleichsmessungen.

Extra: Batterie (SR44, 1,55V) mit Lebensdauer von ca. 2 Jahren liegt bei.

Material: Nichtmetallischer High-Tech-Werkstoff mit 50% Fiberglasanteil.

CE konform.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

29422

Teilenummer
29422
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

79.22 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genauigkeit (Details) Arbeitsstandard Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Werkstoff (Details) Nichtmetallisches Hightech-Material mit einem Glasfasergehalt von 60%
Werkstoff Kunststoff | Glasfaser Artikelausführung Digitaler Bremssattel Lesen (Details) 0,01 mm und 0,0005 Zoll
lesen(mm) 0.01 Lesereichweite (maximal)(mm) 150 Lesereichweite (n)(mm) 150
Länge (maximal)(mm) 40 Gewicht(g) 139 ESD-Artikel Nein
Messbereich (Zoll) 6" Messbereich (mm)(mm) 150 SB - Verpackung Nein
Batterie Spannung(V) 1.5 Batterie Kapazität(mAh) 160 Batterie Gewicht(g) 2

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Messschieber digiMax® digital Ablesung 0,01 mm, die Teilenummer ist 29422.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 29422.

Technischer Support