Wiha Messschieber caliMax® Ablesung 0,1 mm

Wiha Messschieber caliMax® Ablesung 0,1 mm

Ablesung: 0,1 mm bzw. 1/64 Zoll.

Anwendung: Für Außen-, Innen- und Tiefenmessungen.

Anzeige: Noniuslänge 39 mm, auflösend in Millimeter und Zoll.

Extra: Nonius-Skala in grün sorgt für guten Kontrast zum leichten Ablesen.

Extra: Nahezu parallaxfreies Ablesen möglich.

Material: Nichtmetallischer High-Tech-Werkstoff mit 50% Fiberglasanteil.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

27083

Teilenummer
27083
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

28.08 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Werkstoff (Details) Nichtmetallisches Hightech-Material mit einem Glasfasergehalt von 50% Werkstoff Kunststoff | Glasfaser
Artikelausführung Taschensattel Lesen (Details)(mm) 0.1 lesen(mm) 0.1
Lesereichweite (maximal)(mm) 150 Lesereichweite (n)(mm) 150 ESD-Artikel Nein
Messbereich (Zoll) 6" Messbereich (mm)(mm) 150 SB - Verpackung Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Messschieber caliMax® Ablesung 0,1 mm, die Teilenummer ist 27083.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 27083.

Technischer Support