Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10.
Antrieb: 1/4" Sechskantschaft nach DIN 3126 Form C 6,3.
Anwendung: Bohren, Gewindeschneiden und Entgraten. Für Montagearbeiten, Reparatur und Nachschneiden von Gewinden.
Anwendung: Verwendbar in Metall und Kunststoff.
Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil.
Extra: 3 Anwendungen in einem Arbeitsgang. Besonders geeignet für den Einsatz in Akkuschraubern.
Material: Hochwertiger HSS-Stahl, geschliffen.
Verpackung: In Blisterverpackung.
DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3
Teilenummer
|
---|
27897 |
27898 |
27899 |
27900 |
27901 |
27963 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Schraubengröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.89 € | 10 | 3 Arbeitstage | 36 | M3 | |||
13.89 € | 10 | 3 Arbeitstage | 39 | M4 | |||
13.89 € | 10 | 3 Arbeitstage | 41 | M5 | |||
14.08 € | 10 | 3 Arbeitstage | 44 | M6 | |||
18.11 € | 10 | 3 Arbeitstage | 51 | M8 | |||
21.90 € | 10 | 3 Arbeitstage | 65 | M10 |
Loading...
SB - Verpackung | Ja | ESD Artikel | Nein | mit Batterie | Nein |
---|---|---|---|---|---|
VDE zertifiziert | Nein | Durchmesser Sechskantantrieb | 1/4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Schraubengröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften