Wiha Kombigewindebohrer-Bit Set, 5-tlg. 1/4" in box

Wiha Kombigewindebohrer-Bit Set, 5-tlg. 1/4" in box

Extra: In Kunststoff-Box.

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Inhalt:

  • 1x Kombigewindebohrer-Bit 1/4" M3 x 36 mm (27897)
  • 1x Kombigewindebohrer-Bit 1/4" M4 x 39 mm (27898)
  • 1x Kombigewindebohrer-Bit 1/4" M5 x 41 mm (27899)
  • 1x Kombigewindebohrer-Bit 1/4" M6 x 44 mm (27900)
  • 1x Kombigewindebohrer-Bit 1/4" M8 x 51 mm (27901)
  • 1x Box

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

28026

Teilenummer
28026
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

66.23 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

SB - Verpackung Nein ESD Artikel Nein mit Batterie Nein
VDE zertifiziert Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Kombigewindebohrer-Bit Set, 5-tlg. 1/4" in box, die Teilenummer ist 28026.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 28026.

Technischer Support