• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

LOCTITE-Kleber (Zubehör) (K0655)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0655.6480010

Teilenummer
K0655.6480010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

20.98 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gebinde 10 ml Flasche Druckscherfestigkeit(N/mm²) 16-30 Losbrechmoment(Nm) 30-55
Temperaturbeständigkeit(°C) -55 - +175 LOCTITE-Nr. 648 Klebespalt(mm) 0.15

Sie befinden sich auf der Seite für LOCTITE-Kleber (Zubehör) (K0655), die Teilenummer ist K0655.6480010.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0655.6480010.

Technischer Support