• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lastbügel Stahl 360 Grad drehbar Güteklasse 10 (K1735)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1735.08011
K1735.10016
K1735.12020
K1735.16025
K1735.20032
K1735.24037
K1735.30044
K1735.36053
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
S
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)
max. Tragfähigkeit
(kg)
Anzieh- drehmoment
(Nm)

58.57 €

1 4 Arbeitstage 365730M824873441111261330020

60.17 €

1 4 Arbeitstage 365730M1024873540161261763030

70.12 €

1 4 Arbeitstage 365734M12309843412014819100045

80.98 €

1 4 Arbeitstage 365734M1630984639251410241500150

101.79 €

1 4 Arbeitstage 538350M20451455671321712302500300

102.60 €

1 4 Arbeitstage 538350M24451455969371714364000400

191.18 €

1 4 Arbeitstage 6410167M305917285644423174650001000

246.16 €

1 4 Arbeitstage 8412678M3669223100965328225580001800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl

Technischer Support