Teilenummer
|
---|
4307970 |
4307970DKS |
4307970KAL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Teilmessbereich ft (µm) (µm) | Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde | |
---|---|---|---|---|---|---|
130.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | ± 0.3 | ||
151.00 € | 1 | auf Anfrage | - | ± 0,3 | ||
146.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 | ± 0.3 |
Loading...
Abweichungsbereich fe in Zoll (Text) | .0004" | Maße a in mm(mm) | 40.5 | Maße f in mm(mm) | 99 |
---|---|---|---|---|---|
Messkraft(N) | 0.15 | Bereich pro Umdrehung. in Zoll (Text) | .03" | Gesamtabweichungsbereich fges in Zoll (Text) | .0005" |
Readings_mm(mm) | 0.01 | Maße c in mm(mm) | 13.6 | Zifferblattfarbe | Grün |
Art des Ziffernblatts | 15-0-15 | Reproduzierbarkeit fw in Zoll (Text) | .0001" | Paket enthält | Fall; Anleitung; Schlüssel zum Wechseln der Tastereinsätze; Tasterdurchmesser ⌀ 2 mm; Befestigungswelle 800a3/8 |
Messwert Hysterese fu in Zoll (Text) | .00012" | Standard | Werksnorm | Skalenteilung in Zoll | .0005" |
Maße d in mm(mm) | 17.8 | Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde Zoll | ± .015" | Reichweite pro Umdrehung in mm(mm) | 0.6 |
MarTest Modell | Standardmodell | Teilmessbereich ft in Zoll (Text) | .0002" | Gehäusedesign | Standardmodell |
Maße e in mm(mm) | 75 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Teilmessbereich ft (µm)(µm)
Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften