Messschieber Außenmessung Marameter 838 TA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4495550
4495550KAL
4495551
4495551KAL
4495552
4495552KAL
4495555
4495555KAL
4495556
4495556KAL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Reproduzierbarkeit mm
(mm)
Readings_mm
(mm)
IP-Schutzkategorie Länge des beweglichen Messkontakts
(mm)
Messtiefe mm
(mm)
Messkraft (Text) Messbereich Fehlerlimit (mm)
(mm)
Messkontakt Kugeldurchmesser mm
(mm)
Länge des festen Messkontakts
(mm)

684.00 €

1 9 Arbeitstage 0.0050.005IP 6519.1350.8 - 1.20 - 100.0151.518.6

703.40 €

1 7 Arbeitstage 0.0050.005-19.1350.8 - 1.20 - 100.0151.518.6

684.00 €

1 9 Arbeitstage 0.010.01IP 6524.6851.1 - 1.60 - 200.031.524.6

703.40 €

1 7 Arbeitstage 0.010.01-24.6851.1 - 1.60 - 200.031.524.6

684.00 €

1 7 Arbeitstage 0.010.01IP 6524.6851.1 - 1.60 - 200.031.52.5

703.40 €

1 7 Arbeitstage 0.010.01-24.6851.1 - 1.60 - 200.031.52.5

789.00 €

1 7 Arbeitstage 0.0250.05IP 65301670.8 - 1.70 - 500.05330

808.40 €

1 7 Arbeitstage 0.0250.05-301670.8 - 1.70 - 500.05330

789.00 €

1 7 Arbeitstage 0.0250.05IP 65301690.8 - 1.70 - 500.0534.4

808.40 €

1 7 Arbeitstage 0.0250.05-301690.8 - 1.70 - 500.0534.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Paket enthält Testzertifikat

Technischer Support