Teilenummer
|
---|
4157120 |
4157120DKS |
4157120KAL |
4157121 |
4157121DKS |
4157121KAL |
4157122 |
4157122DKS |
4157122KAL |
4157123 |
4157123DKS |
4157123KAL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Parallelenfehler in µm (µm) | Messbereich | Error limit_µm (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
429.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 | 0 - 25 | 2 | ||
450.50 € | 1 | auf Anfrage | 2 | 0 - 25 | 2 | ||
445.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 | 0 - 25 | 2 | ||
489.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 | 25 - 50 | 2 | ||
529.24 € | 1 | auf Anfrage | 2 | 25 - 50 | 2 | ||
516.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 | 25 - 50 | 2 | ||
612.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3 | 50 - 75 | 3 | ||
652.24 € | 1 | auf Anfrage | 3 | 50 - 75 | 3 | ||
639.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3 | 50 - 75 | 3 | ||
660.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3 | 75 - 100 | 3 | ||
700.24 € | 1 | auf Anfrage | 3 | 75 - 100 | 3 | ||
687.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3 | 75 - 100 | 3 |
Loading...
Datenschnittstelle | Integriert/drahtlos | Energieversorgung | Batterielebensdauer ca. 2 Jahre (ca. 0,5 im Drahtlosmodus) | Spindle diameter_mm(mm) | 6.5 |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzkategorie | IP 65 | Ebenheit in µm(µm) | 0.6 | Paket enthält | Anleitung; Batterie; Einstellungsstandard (Messbereich 25-50 mm); Gehäuse |
Auflösung mm/Zoll | 0.001 / .00005" | Höhe der Ziffern(mm) | 10 | Teilfunktion | Außendurchmesser; Abstand |
Standard | Werksnorm | Spindle thread pitch_mm(mm) | 5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Parallelenfehler in µm(µm)
Messbereich
Error limit_µm(µm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften