Teilenummer
|
---|
4190350 |
4190350DKS |
4190350KAL |
4190351 |
4190351DKS |
4190351KAL |
4190352 |
4190352DKS |
4190352KAL |
4190353 |
4190353DKS |
4190353KAL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Readings_mm (mm) | Paket enthält | Messbereich | Error limit_µm (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,295.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | 0.001 | Anleitung; Einstellringe; Schlüssel zum Wechseln der Messköpfe (ab 30 mm); Innensechskantschlüssel; Gehäuse | 6 - 12 | 4 | ||
1,421.00 € | 1 | auf Anfrage | 0.001 | Anleitung; Einstellringe; Schlüssel zum Wechseln der Messköpfe (ab 30 mm); Innensechskantschlüssel; Gehäuse | 6 - 12 | 4 | ||
1,386.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.001 | Anleitung; Einstellringe; Schlüssel zum Wechseln der Messköpfe (ab 30 mm); Innensechskantschlüssel; Gehäuse | 6 - 12 | 4 | ||
990.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | 0.001 | Anleitung; Einstellringe; Innensechskantschlüssel; Schlüssel zum Wechseln der Messköpfe (ab 30 mm); Gehäuse | 12 - 20 | 4 | ||
1,068.50 € | 1 | auf Anfrage | 0.001 | Anleitung; Einstellringe; Innensechskantschlüssel; Schlüssel zum Wechseln der Messköpfe (ab 30 mm); Gehäuse | 12 - 20 | 4 | ||
1,046.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.001 | Anleitung; Einstellringe; Innensechskantschlüssel; Schlüssel zum Wechseln der Messköpfe (ab 30 mm); Gehäuse | 12 - 20 | 4 | ||
2,240.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | 0.005 | Anleitung; Einstellringe; Innensechskantschlüssel; Schlüssel zum Wechseln der Messköpfe (ab 30 mm); Gehäuse | 20 - 50 | 4 | ||
2,396.00 € | 1 | auf Anfrage | 0.005 | Anleitung; Einstellringe; Innensechskantschlüssel; Schlüssel zum Wechseln der Messköpfe (ab 30 mm); Gehäuse | 20 - 50 | 4 | ||
2,351.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.005 | Anleitung; Einstellringe; Innensechskantschlüssel; Schlüssel zum Wechseln der Messköpfe (ab 30 mm); Gehäuse | 20 - 50 | 4 | ||
2,665.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | 0.005 | Anleitung; Einstellringe; Schlüssel zum Wechseln der Messköpfe (ab 30 mm); Innensechskantschlüssel; Gehäuse | 50 - 100 | 5 | ||
2,842.00 € | 1 | auf Anfrage | 0.005 | Anleitung; Einstellringe; Schlüssel zum Wechseln der Messköpfe (ab 30 mm); Innensechskantschlüssel; Gehäuse | 50 - 100 | 5 | ||
2,791.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.005 | Anleitung; Einstellringe; Schlüssel zum Wechseln der Messköpfe (ab 30 mm); Innensechskantschlüssel; Gehäuse | 50 - 100 | 5 |
Loading...
Standard | DIN 863-4 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Readings_mm(mm)
Paket enthält
Messbereich
Error limit_µm(µm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften