Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Messbereich | Error limit_µm (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
66.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | 0 - 25 | 4 | ||
87.50 € | 1 | auf Anfrage | 0 - 25 | 4 | ||
82.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 - 25 | 4 | ||
103.50 € | 1 | 31 Arbeitstage | 25 - 50 | 4 | ||
143.74 € | 1 | auf Anfrage | 25 - 50 | 4 | ||
131.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 - 50 | 4 | ||
129.50 € | 1 | 31 Arbeitstage | 50 - 75 | 5 | ||
169.74 € | 1 | auf Anfrage | 50 - 75 | 5 | ||
157.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 - 75 | 5 | ||
146.50 € | 1 | 31 Arbeitstage | 75 - 100 | 5 | ||
186.74 € | 1 | auf Anfrage | 75 - 100 | 5 | ||
174.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 75 - 100 | 5 | ||
199.50 € | 1 | 31 Arbeitstage | 100 - 125 | 6 | ||
246.74 € | 1 | auf Anfrage | 100 - 125 | 6 | ||
232.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 - 125 | 6 | ||
221.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | 125 - 150 | 6 | ||
268.24 € | 1 | auf Anfrage | 125 - 150 | 6 | ||
253.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 - 150 | 6 | ||
246.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | 150 - 175 | 7 | ||
293.24 € | 1 | auf Anfrage | 150 - 175 | 7 | ||
278.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 - 175 | 7 | ||
272.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | 175 - 200 | 7 | ||
319.24 € | 1 | auf Anfrage | 175 - 200 | 7 | ||
304.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 175 - 200 | 7 |
Loading...
Spindle diameter_mm(mm) | 6.5 | Readings_mm(mm) | 0.01 | Paket enthält | Einstellungsstandard (Messbereich 25-50 mm); Anleitung; Gehäuse |
---|---|---|---|---|---|
Teilfunktion | Abstand; Außendurchmesser | Standard | DIN 863-1 | Spindle thread pitch_mm(mm) | 0.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Messbereich
Error limit_µm(µm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften