Teilenummer
|
---|
4118907 |
4118907DKS |
4118907KAL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
723.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | ||
737.70 € | 1 | auf Anfrage | ||
750.50 € | 1 | 7 Arbeitstage |
Loading...
Datenschnittstelle | Integriert/drahtlos | Energieversorgung | Batterielebensdauer ca. 3 Jahre (ca. 0,5 im Drahtlosmodus) | Tiefenstab | rechteckig |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzkategorie | IP 67 | Auflösung mm/Zoll | 0.01 / .0005" | Höhe der Ziffern(mm) | 11 |
Teilfunktion | Abstand; Außendurchmesser; Innendurchmesser; Gewinde; Gänge | Messbereich | 0 - 200 | Fehlerlimit (mm)(mm) | 0.03 |
Standard | DIN 862 | Fehlergrenze in Zoll (Text) | .001" | Messbereich Zoll | 0 - 8" |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften