Teilenummer
|
---|
4126751 |
4126751DKS |
4126751KAL |
4126754 |
4126754KAL |
4126755 |
4126755KAL |
4126756 |
4126756KAL |
4126757 |
4126757KAL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tiefenstab | Höhe der Ziffern (mm) | Messbereich | Fehlerlimit (mm) (mm) | Fehlergrenze in Zoll (Text) | Messbereich Zoll | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | runden | - | 0 - 25 | 0.02 | .0008" | 0 - 1" | ||
393.10 € | 1 | auf Anfrage | runden | - | 0 - 25 | 0.02 | .0008" | 0 - 1" | ||
389.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | runden | - | 0 - 25 | 0.02 | .0008" | 0 - 1" | ||
564.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 11 | 0 - 200 | 0.03 | .001" | 0 - 8" | ||
578.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 11 | 0 - 200 | 0.03 | .001" | 0 - 8" | ||
498.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 11 | 0 - 150 | 0.03 | .001" | 0 - 6" | ||
512.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 11 | 0 - 150 | 0.03 | .001" | 0 - 6" | ||
648.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 11 | 0 - 300 | 0.04 | .0015" | 0 - 12" | ||
672.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 11 | 0 - 300 | 0.04 | .0015" | 0 - 12" | ||
750.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 11 | 0 - 500 | 0.05 | .002" | 0 - 20" | ||
774.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 11 | 0 - 500 | 0.05 | .002" | 0 - 20" |
Loading...
Datenschnittstelle | Integriert/drahtlos | Energieversorgung | Batterielebensdauer ca. 3 Jahre (ca. 0,5 im Drahtlosmodus) | IP-Schutzkategorie | IP 67 |
---|---|---|---|---|---|
Paket enthält | Batterie; Anleitung; Gehäuse | Auflösung mm/Zoll | 0.01 / .0005" | Standard | Werksnorm |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tiefenstab
Höhe der Ziffern(mm)
Messbereich
Fehlerlimit (mm)(mm)
Fehlergrenze in Zoll (Text)
Messbereich Zoll
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften