Digitaler Messschieber für Spezialanwendungen MarCal 16 EWR-RW

Digitaler Messschieber für Spezialanwendungen MarCal 16 EWR-RW
Funktionen:
ON/OFF
AUTO-ON / OFF
mm/Zoll
LOCK-Funktion (Schloss mit Schlüssel)
RESET (Anzeige auf Null setzen)
DATA (Datenübertragung über Verbindungskabel)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4103081
4103081KAL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

666.00 €

1 9 Arbeitstage

693.50 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Datenschnittstelle USB; Opto RS-232C; Digimatic Energieversorgung Batterielebensdauer ca. 3 Jahre Tiefenstab keiner
IP-Schutzkategorie IP 67 Paket enthält Batterie; Anleitung; Gehäuse Auflösung mm/Zoll 0.01 / .0005"
Höhe der Ziffern(mm) 8.5 Teilfunktion Abstand Messbereich 0 - 150
Fehlerlimit (mm)(mm) 0.05 Standard Werksnorm Fehlergrenze in Zoll (Text) .002"
Messbereich Zoll 0 - 6"

Technischer Support