Teilenummer
|
---|
4100400 |
4100400DKS |
4100400KAL |
4100401 |
4100401DKS |
4100401KAL |
4100402 |
4100402DKS |
4100402KAL |
4100420 |
4100420DKS |
4100420KAL |
4100421 |
4100421DKS |
4100421KAL |
4100422 |
4100422DKS |
4100422KAL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nonius-Wert Zoll | Messbereich | Fehlergrenze in Zoll (Text) | Messbereich Zoll | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/128" | 0 - 150 | .002" | 0 - 6" | ||
50.94 € | 1 | auf Anfrage | 1/128" | 0 - 150 | .002" | 0 - 6" | ||
45.14 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/128" | 0 - 150 | .002" | 0 - 6" | ||
98.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/128" | 0 - 200 | .002" | 0 - 8" | ||
113.20 € | 1 | auf Anfrage | 1/128" | 0 - 200 | .002" | 0 - 8" | ||
107.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/128" | 0 - 200 | .002" | 0 - 8" | ||
239.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/128" | 0 - 300 | .002" | 0 - 12" | ||
264.00 € | 1 | auf Anfrage | 1/128" | 0 - 300 | .002" | 0 - 12" | ||
258.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/128" | 0 - 300 | .002" | 0 - 12" | ||
38.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | - | 0 - 150 | - | - | ||
52.70 € | 1 | auf Anfrage | - | 0 - 150 | - | - | ||
46.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 0 - 150 | - | - | ||
98.50 € | 1 | 31 Arbeitstage | - | 0 - 200 | - | - | ||
113.20 € | 1 | auf Anfrage | - | 0 - 200 | - | - | ||
107.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 0 - 200 | - | - | ||
239.50 € | 1 | 31 Arbeitstage | - | 0 - 300 | - | - | ||
264.00 € | 1 | auf Anfrage | - | 0 - 300 | - | - | ||
258.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 0 - 300 | - | - |
Loading...
Tiefenstab | rechteckig | Paket enthält | Gewindetabelle; Gehäuse | Teilfunktion | Abstand; Außendurchmesser; Innendurchmesser |
---|---|---|---|---|---|
Messwerte mm(mm) | 0.05 | Fehlerlimit (mm)(mm) | 0.05 | Standard | DIN 862 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nonius-Wert Zoll
Messbereich
Fehlergrenze in Zoll (Text)
Messbereich Zoll
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften