Digitaler Messschieber für Spezialanwendungen MarCal 16 EWR-LI

Digitaler Messschieber für Spezialanwendungen MarCal 16 EWR-LI
Funktionen:
ON/OFF
AUTO-ON / OFF
mm/Zoll
LOCK-Funktion (Schloss mit Schlüssel)
RESET (Anzeige auf Null setzen)
PRESET (zur Eingabe eines Zahlenwerts)
DATA (Datenübertragung über Verbindungskabel)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4103085
4103085KAL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

876.00 €

1 9 Arbeitstage

915.00 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Datenschnittstelle USB; Opto RS-232C; Digimatic Energieversorgung Batterielebensdauer ca. 3 Jahre Tiefenstab keiner
IP-Schutzkategorie IP 67 Paket enthält Batterie; Anleitung; Gehäuse Auflösung mm/Zoll 0.01 / .0005"
Höhe der Ziffern(mm) 8.5 Teilfunktion Durchmesser Messbereich 10 - 200
Fehlerlimit (mm)(mm) 0.05 Standard Werksnorm Fehlergrenze in Zoll (Text) .002"
Messbereich Zoll 0.4 - 8"

Technischer Support