Teilenummer
|
---|
4100600 |
4100600DKS |
4100600KAL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
48.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | ||
62.70 € | 1 | auf Anfrage | ||
56.90 € | 1 | 7 Arbeitstage |
Loading...
Nonius-Wert Zoll | 1/128" | Tiefenstab | rechteckig | Paket enthält | Gewindetabelle; Gehäuse |
---|---|---|---|---|---|
Teilfunktion | Abstand; Außendurchmesser; Innendurchmesser | Messwerte mm(mm) | 0.05 | Messbereich | 0 - 150 |
Fehlerlimit (mm)(mm) | 0.05 | Standard | DIN 862 | Fehlergrenze in Zoll (Text) | .002" |
Messbereich Zoll | 0 - 6" |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften