Digitales Tiefenmaß MarCal 30 EWR-N

Digitales Tiefenmaß MarCal 30 EWR-N
Funktionen:
ON/OFF
AUTO-ON / OFF
mm/Zoll
LOCK-Funktion (Schloss mit Schlüssel)
RESET (Anzeige auf Null setzen)
PRESET (zur Eingabe eines Zahlenwerts)
DATA (Datenübertragung über Verbindungskabel)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4126513
4126513KAL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

690.00 €

1 9 Arbeitstage

704.50 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Datenschnittstelle USB; Opto RS-232C; Digimatic Energieversorgung Batterielebensdauer ca. 3 Jahre IP-Schutzkategorie IP 67
Paket enthält Batterie; Anleitung; Mutterstücke 30 Ent (1 mm), 902 (4 mm) und 903 (4 mm); Gehäuse Auflösung mm/Zoll 0.01 / .0005" Höhe der Ziffern(mm) 8.5
Teilfunktion Abstand Messbereich 0 - 100 Fehlerlimit (mm)(mm) 0.03
Standard Werksnorm Fehlergrenze in Zoll (Text) .001" Messbereich Zoll 0 - 4"

Technischer Support