Teilenummer
|
---|
4107900 |
4107900DKS |
4107900KAL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
106.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | ||
121.20 € | 1 | auf Anfrage | ||
115.40 € | 1 | 7 Arbeitstage |
Loading...
Scale_diameter_mm(mm) | 34 | Bereich pro Umdrehung. in Zoll (Text) | .100" | Tiefenstab | rechteckig |
---|---|---|---|---|---|
Zifferblattfarbe | Schwarz | Paket enthält | Gehäuse | Skalendurchmesser Zoll (Text) | 1.3" |
Teilfunktion | Abstand; Außendurchmesser; Innendurchmesser | Standard | Werksnorm | Skalenteilung in Zoll | .0001'' |
Fehlergrenze in Zoll (Text) | .0012" | Messbereich Zoll | 0 - 6" |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften