Teilenummer
|
---|
5313180 |
5313180DKS |
5313180KAL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reproduzierbarkeit fw in Zoll (Text) | Messwert Hysterese fu in Zoll (Text) | Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,12" | Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Taster Zoll | Abstand zum unteren Anschlag (Zoll) | Abstand zum oberen Anschlag (Zoll) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
980.57 € | 1 | 15 Arbeitstage | 1.2 µ" | 20 µ" | 36 µ" | - .12 ... + .39" | - .0146" | + .063" | ||
1,045.71 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | - | ||
1,031.43 € | 1 | auf Anfrage | 1.2 µ" | 20 µ" | 36 µ" | - .12 ... + .39" | - .0146" | + .063" |
Loading...
Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde | -0.3 . . . 1 | Hysteresefehler des Messwertes µm(µm) | 0.5 | Abstand zum oberen Anschlag | +1.6 |
---|---|---|---|---|---|
Empfindlichkeitsabweichung(%) | 0.5 | IP-Schutzkategorie | IP 50 | Messkraft (Text) | 0,25 N +/- 0,05 N |
Kabellänge(m) | 1.5 | Reproduzierbarkeit µm(µm) | 0.03 | Kompatibilität | Mahr LVDT |
Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,3 mm(µm) | 0.9 | Abstand zum unteren Anschlag | -0.37 | Erhöhung der Messkraft | 0,04 N/mm |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Reproduzierbarkeit fw in Zoll (Text)
Messwert Hysterese fu in Zoll (Text)
Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,12"
Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Taster Zoll
Abstand zum unteren Anschlag (Zoll)
Abstand zum oberen Anschlag (Zoll)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften