Digitales Tiefenmaß MarCal 30 EWRi-N

Digitales Tiefenmaß MarCal 30 EWRi-N
Funktionen:
ON/OFF
AUTO-ON / OFF
mm/Zoll
LOCK-Funktion (Schloss mit Schlüssel)
RESET (Anzeige auf Null setzen)
PRESET (zur Eingabe eines Zahlenwerts)
DATA (Datenübertragung)
HOLD (Speicherung der Messgrößen)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4126532
4126532KAL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

756.00 €

1 9 Arbeitstage

782.74 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Datenschnittstelle Integriert/drahtlos Energieversorgung Batterielebensdauer ca. 3 Jahre (ca. 0,5 im Drahtlosmodus) IP-Schutzkategorie IP 67
Paket enthält Batterie; Anleitung; Mutterstücke 30 Ent (1 mm), 902 (4 mm) und 903 (4 mm); Gehäuse Auflösung mm/Zoll 0.01 / .0005" Höhe der Ziffern(mm) 11
Teilfunktion Abstand Messbereich 0 - 100 Fehlerlimit (mm)(mm) 0.03
Standard Werksnorm Fehlergrenze in Zoll (Text) .001" Messbereich Zoll 0 - 4"

Technischer Support