Teilenummer
|
---|
4103373 |
4103373DKS |
4103373KAL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
365.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | ||
401.00 € | 1 | auf Anfrage | ||
392.50 € | 1 | 7 Arbeitstage |
Loading...
Datenschnittstelle | Integriert/drahtlos | Energieversorgung | Batterielebensdauer ca. 3 Jahre (ca. 0,5 im Drahtlosmodus) | Tiefenstab | runden |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzkategorie | IP 67 | Paket enthält | Batterie; Anleitung; Gehäuse | Auflösung mm/Zoll | 0.01 / .0005" |
Höhe der Ziffern(mm) | 11 | Teilfunktion | Abstand; Innendurchmesser; Außendurchmesser | Messbereich | 0 - 150 |
Fehlerlimit (mm)(mm) | 0.03 | Standard | DIN 862 | Fehlergrenze in Zoll (Text) | .001" |
Messbereich Zoll | 0 - 6" |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften